(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX LEDバイクライト BC30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX LEDバイクライト BC30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,984円
税込単価
8,782円

【特長】・4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。・短時間ターボ点灯時の明...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    1800
  • 特殊用途:
    その他
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    6942870302621
  • 質量(g):
    161.000
  • トラスココード:
    819-3205
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 奥行(mm):
    127
  • 高さ(mm):
    32
  • 最大点灯時間(h):
    約20
  • 照射距離(m):
    171
  • 電源:
    リチウム電池CR123A 3V(4個)別売
  • 幅(mm):
    50
  • 保護等級:
    IP66(防水、防塵)
  • 詳細タイプ:
    LEDバイクライト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC30

1個

7,984( 8,782円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。
・短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800lmを実現しました。
・ヘッド部は角度調整ができます。
・電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)
【セット内容】
・リモート・スイッチ
・取付マウント
・予備Oリング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX LEDバイクライト BC30の型番BC30のページです。
型番BC30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FENIX LEDバイクライト BC30

FENIX LEDバイクライト BC30

    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

      FENIX バイク用クリップ ALB10

      FENIX バイク用クリップ ALB10

        三菱電機 LED常備灯

        三菱電機 LED常備灯

          [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

          [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

            メーカー FENIXLIGHT エスコ FENIXLIGHT 三菱電機 エスコ
            通常価格 7,984円 23,250円 2,323円 1,192円 4,140円
            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
            全光束(lm) 1800 1.8(青) / 55(白) / 1.5(赤) - - 40(弱) / 400(SOS点滅)、【サブ灯】:150【メイン灯・サブ灯同時点灯】:480 / 200(中) / 【メイン灯】:400(強) / 720(ブースト)400(フラッシュ)
            特殊用途 その他 防水 - - 防水
            電池種類 リチウム その他 - - 単3
            商品タイプ その他 ヘッドライト その他 - ヘッドライト
            JANコード 6942870302621 - 6942870322094 - -

            FENIX LEDバイクライト BC30のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました