(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B型プラテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B型プラテナ (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,387円
税込単価
2,626円

【商品仕様】・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。・B-26と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    18
  • 外形間口(mm):
    600
  • 外形奥行(mm):
    300
  • 外形高さ(mm):
    140
  • 詳細色:
    アイボリー
  • JANコード:
    4938233132303
  • トラスココード:
    868-6827
  • 質量(g):
    1300
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    551×253×122
  • 適合カード差し(別売):
    ST-1・2・3

(i)ご注意

  • 内容物重量:15kg以下

型番

B-26A-I 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

B型プラテナ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプボックス型コンテナ材質(本体)ポリプロピレン(PP)
その他容量(L)18
外形間口(mm)600外形奥行(mm)300
外形高さ(mm)140詳細色アイボリー
JANコード4938233132303トラスココード868-6827
質量(g)1300有効内寸(mm)間口×奥行×高さ551×253×122
適合カード差し(別売)ST-1・2・3 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-26A-I

5個

2,387( 2,626円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。
・B-26と相互嵌合できます。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。

(i)ご注意

  • 内容物重量:15kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

B型プラテナ の型番B-26A-Iのページです。
型番B-26A-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B型プラテナ

B型プラテナ

    B型プラテナ B

    B型プラテナ B

      B型プラテナ F

      B型プラテナ F

        B型プラテナ B ポリプロピレン

        B型プラテナ B ポリプロピレン

          B型プラテナ N

          B型プラテナ N

            リス ST型コンテナ

            リス ST型コンテナ

              岐阜プラスチック リス B型コンテナ

              岐阜プラスチック リス B型コンテナ

                岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B

                岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B

                  ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)

                  ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)

                    岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

                    岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

                      ボックスコンテナ TSシリーズ

                      ボックスコンテナ TSシリーズ

                        S型コンテナ 2.6L~56.3L

                        S型コンテナ 2.6L~56.3L

                          リス TP規格コンテナーTP-3

                          リス TP規格コンテナーTP-3

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ヒシ 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 ヒシ 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 2,387円 2,360円 3,252円 1,572円 536円 830円 1,299円 5,408円 1,812円 2,070円 3,902円 880円 1,592円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            その他 イエロー ブルー - - - - ブルー - ブルー - - -
                            容量(L) 18 13 - - - - - 36 7.7 13 - - -
                            外形間口(mm) 600 - - - - - - - 370 - - - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト