(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,394円 ~ 46,719円
税込価格
30,133円 ~ 51,391円

軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。【特長】・安心して設置できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • SGマーク:
    SGマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は長尺品のため、運送会社支店止めとなります。お客様に最寄の運送支店までお受け取りに行っていただきます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
正面有効幅(mm)
全長(m)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4969182219005
851-4729
-
2.48
4800.0
1台

1個

27,394( 30,133円 )

5日目

4969182219104
851-4730
-
3.17
5800.0
1台

1個

28,065( 30,872円 )

4日目

4969182219203
851-4731
353
3.86
6800.0
1台

1個

34,683( 38,151円 )

4日目

4969182219302
851-4732
353
4.2
7900.0
1台

1個

35,802( 39,382円 )

4日目

4969182219401
851-4733
353
5.24
9600.0
1台

1個

46,719( 51,391円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
【特長】
・安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました

(i)ご注意

  • 本商品は長尺品のため、運送会社支店止めとなります。お客様に最寄の運送支店までお受け取りに行っていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

    1連はしご JXV-S

    1連はしご JXV-S

      業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

      業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

        はしご(アルミ製)

        はしご(アルミ製)

          二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

          二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

            1連梯子 ノッポシングル

            1連梯子 ノッポシングル

              アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

              アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                2連伸縮梯子スカイライナー

                2連伸縮梯子スカイライナー

                  伸縮はしご スーパーラダーSL型

                  伸縮はしご スーパーラダーSL型

                    ピカ 室内はしごLRS型

                    ピカ 室内はしごLRS型

                      1連はしご アルフ

                      1連はしご アルフ

                        2連はしご CX-DE

                        2連はしご CX-DE

                          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ エスコ エスコ ナカオ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 27,394円 22,515円 31,875円 36,420円 47,810円 14,375円 33,334円 41,124円 137,501円 47,814円 70,788円 44,994円 136,962円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目~   4日目   6日目~   4日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 規格無し その他規格 その他規格 その他規格 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 規格無し
                            最大使用質量(kg) 100 100 130 100 100 100 100 100 100 100 150 100 100
                            材質1 アルミ アルミ アルミ - - - - - - - - アルミ -
                            Aマーク Aマーク認定品 Aマーク認定品 Aマーク認定品 - - - Aマーク認定品 - - - - Aマーク認定品 -

                            一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました