(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
259,309円 ~ 289,750円
税込価格
285,240円 ~ 318,725円

【特長】・エアーバキュームクリーナーです。・新機構CSS(サイクロン・セパレー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
タンク容量(L)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-4149
21000
14
560
1000
445

1個

259,309( 285,240円 )

8日目

126-4173
25000
30
590
1250
500

1個

289,750( 318,725円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーバキュームクリーナーです。
・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能です。
・フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がないです。
・透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性にすぐれています。
・経済的なエレメントフィルター採用しています。
【用途】
・油まじりの金属切粉回収
・乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引
・浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

    三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

    三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

      ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

      ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

        トランスファークリーナー(乾湿両用)

        トランスファークリーナー(乾湿両用)

          三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

          三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

            トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

            トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

              セミプロバック(乾湿両用)

              セミプロバック(乾湿両用)

                三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                  ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                  ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                    電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                    電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                      AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

                      AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

                        電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                        電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                          集じん機 490S

                          集じん機 490S

                            メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 エスコ 三立機器 マキタ
                            通常価格 259,309円 211,916円 189,613円 211,966円 246,272円 246,025円 100,635円 333,034円 104,269円 198,386円 70,453円 176,104円 43,054円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   14日目   14日目   4日目   4日目~   14日目   8日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ 粉じんタイプ -
                            材質1 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - - モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:鉄、台車:樹脂 - - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 -

                            三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました