(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AW型アルミ万能作業台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

AW型アルミ万能作業台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
219,602円
税込単価
241,562円

【用途】・農作物収穫用4輪台車【商品仕様】・荷台長さ(mm):2100・荷台幅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • JANコード:
    4543820400118
  • トラスココード:
    125-2306
  • 質量(g):
    26000.0
  • 材質1:
    アルミニウム合金(A6063S-T5)

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質アルミ製
均等荷重(kg)200JANコード4543820400118
トラスココード125-2306質量(g)26000.0
材質1アルミニウム合金(A6063S-T5) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW-2

1個

219,602( 241,562円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・農作物収穫用4輪台車
【商品仕様】
・荷台長さ(mm):2100
・荷台幅(mm):1000
・荷台高さ(mm):895~915
・積載荷重:200kg/台
・JANコード:4543820400118
・質量:26kg
【材質/仕上】
・アルミニウム合金(A6063S-T5)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AW型アルミ万能作業台車の型番AW-2のページです。
型番AW-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AW型アルミ万能作業台車

AW型アルミ万能作業台車

    AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

    AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

      アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

      アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

        アルミ折畳みリヤカー

        アルミ折畳みリヤカー

          折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

          折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

            HARAX 輪太郎 BS-3000N

            HARAX 輪太郎 BS-3000N

              HARAX 輪太郎 BS3000T

              HARAX 輪太郎 BS3000T

                HARAX 輪太郎 BS3000TG

                HARAX 輪太郎 BS3000TG

                  アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

                  アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

                    HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                    HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                      輪太郎 アルミ製 運搬車

                      輪太郎 アルミ製 運搬車

                        コンパック全面アルミパネル付

                        コンパック全面アルミパネル付

                          1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

                          1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 アズワン ハラックス ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス ハラックス エスコ
                            通常価格 219,602円 154,993円 158,150円 135,539円 117,800円 163,300円 163,300円 195,501円 77,692円 195,501円 251,201円 292,360円 96,526円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 コンテナ台車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - - - 一輪・リヤカー - 運搬車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - - - - - - アルミ製 - アルミ製 アルミ製 スチール製
                            均等荷重(kg) 200 200 - - - - - - - - 350 - 300
                            JANコード 4543820400118 4543820400019 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 125-2306 125-2318 - - - - - - - - - - -

                            AW型アルミ万能作業台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト