(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154,993円
税込単価
170,492円

【特長】・標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です・荷台高さを調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4543820400019
  • トラスココード:
    125-2318
  • 質量(g):
    21000.0
  • 材質1:
    アルミニウム合金(A6063S-T5)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW-1

1個

154,993( 170,492円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です
・荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します
・農作業での過酷な作業に対応して荷台部には40×20ミリを、車輪部には30×30ミリの強靱な角パイプを使用
・荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組み立てができ、コンパクトに収納できます
【用途】
・農作物収穫用4輪台車
【商品仕様】
・荷台長さ(mm):1600
・荷台幅(mm):1000
・荷台高さ(mm):760/810/860
・積載荷重:200kg/台
・JANコード:4543820400019
・質量:21kg
【材質/仕上】
・アルミニウム合金(A6063S-T5)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)の型番AW-1のページです。
型番AW-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

    AW型アルミ万能作業台車

    AW型アルミ万能作業台車

      アルミ折畳みリヤカー

      アルミ折畳みリヤカー

        リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

        リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

          1170x380x545mm/100kg 一輪車

          1170x380x545mm/100kg 一輪車

            コンパック アルミ製 運搬車

            コンパック アルミ製 運搬車

              リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

              リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

                アルミ1輪運搬車

                アルミ1輪運搬車

                  リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                  リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                    RAVENDO 一輪車 BC1100S

                    RAVENDO 一輪車 BC1100S

                      HARAX 輪太郎 BS3000T

                      HARAX 輪太郎 BS3000T

                        HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                        HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                          アルミ一輪車/2輪車

                          アルミ一輪車/2輪車

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 エスコ エスコ ハラックス エスコ ハラックス ハラックス RAVENDO ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 154,993円 219,602円 135,539円 169,680円 25,738円 112,200円 183,350円 57,015円 72,800円 23,281円 163,300円 33,906円 21,284円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 運搬車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 運搬車 一輪・リヤカー 運搬車 一輪・リヤカー - - - 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 スチール製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製
                            均等荷重(kg) 200 200 - 150 100 180 - 100 120 250 - - 100
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - -
                            JANコード 4543820400019 4543820400118 - - - - - - - - - - -

                            AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました