(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAM-02540
電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V デンキチェンブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
631,200円
税込単価
694,320円

【特長】・無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、最適なスピードに無段階で設定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DAM-02540 解除

Loading...

商品情報を表示

DAM-02540 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
材質1
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
標準揚程(m)
電源コード長さ(m)
電源(V)
適合横行レール幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAM-02540

三相200V
2.5
851-5772
192000.0
ロードチェーン材質:特殊合金鋼
745
-
5.5
6.5
4
-
三相200
-

1個

631,200( 694,320円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、最適なスピードに無段階で設定できます
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200Vの型番DAM-02540のページです。
型番DAM-02540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

    電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

    電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

        電気トロリ式電気チェーンブロック

        電気トロリ式電気チェーンブロック

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

            2速選択型電気チェーンブロック

            2速選択型電気チェーンブロック

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                単相200V小型電気チェーンブロック

                単相200V小型電気チェーンブロック

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                    小型電気チェーンブロック(無段速型)

                    小型電気チェーンブロック(無段速型)

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー 象印
                            通常価格 374,300円 325,800円 298,000円 308,300円 136,658円 143,836円 104,785円 294,900円 85,678円 108,367円 97,610円 227,016円 115,066円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   8日目  

                            電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASVM-K2530
                            ASVM-K4930
                            DAM-02840
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 標準揚程(m) 電源コード長さ(m) 電源(V) 適合横行レール幅(mm)

                            374,300円

                            ( 411,730円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            単相100V0.15851-575935000.0ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)355*直結時1.0~10--30.5単相100(75-100-125)

                            398,000円

                            ( 437,800円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            単相100V0.49851-576038500.0ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)400*直結時0.5~5--30.5単相100(75-100-125)

                            667,300円

                            ( 734,030円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -2.8851-5773209000.0ロードチェーン材質:特殊合金鋼--------

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました