(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASJ-30M
車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132,544円
税込単価
145,798円

【特長】・低床車両やロングタイプの車両のジャッキアップに最適です・エアーポンプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。

型番

ASJ-30M 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASJ-30M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
高さ(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
ハンドル長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASJ-30M

30(3)
480
851-9956
126~606
1350
4944015146086
75000.0
-

1個

132,544( 145,798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床車両やロングタイプの車両のジャッキアップに最適です
・エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また、漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です
・エアー手動兼用です(AJS-150-2は除く。AJS-150-2はエアー作動)
【用途】
・自動車修理工場及び自動車板金工場などで主に使用します

(i)ご注意

  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキの型番ASJ-30Mのページです。
型番ASJ-30Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

    車輌用ジャッキ サービスジャッキ

    車輌用ジャッキ サービスジャッキ

      エアーサービスジャッキ

      エアーサービスジャッキ

        低床トロリージャッキ(エアー式)

        低床トロリージャッキ(エアー式)

          2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

          2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

            車輌用アルミジャッキ

            車輌用アルミジャッキ

              車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

              車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

                ハイミッションジャッキ

                ハイミッションジャッキ

                  小型ジャッキアトムジャッキ

                  小型ジャッキアトムジャッキ

                    イーグル リフティングジャッキ

                    イーグル リフティングジャッキ

                      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                        10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                        10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                          714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

                          714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ エスコ マサダ製作所 バーコ マサダ製作所 今野製作所 今野製作所 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 132,544円 41,051円 104,129円 141,620円 56,560円 47,184円 46,403円 158,999円 75,006円 221,071円 52,180円 66,650円 132,120円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   3日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ

                            車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASJ1502
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN(t))
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード 高さ(mm) 全長(mm) JANコード 質量(g) ハンドル長(mm)

                            505,059円

                            ( 555,565円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150(15)475851-9955175~65017454944015146222235000.01270

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました