(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASBM-K0630
電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式) デンキチェンブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
298,000円
税込単価
327,800円

【特長】・押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 材質1:
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)
  • 標準揚程(m):
    3
  • 電源コード長さ(m):
    0.5
  • 電源(V):
    単相100
  • 適合横行レール幅(mm):
    (75-100-125)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ASBM-K0630 解除

Loading...

商品情報を表示

ASBM-K0630 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)高速
巻上速度(m/min)低速
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASBM-K0630

0.06
851-5747
32500.0
355*直結時
13
5

1個

298,000( 327,800円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)の型番ASBM-K0630のページです。
型番ASBM-K0630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

    電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

    電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

      電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

      電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

        電気トロリ式電気チェーンブロック

        電気トロリ式電気チェーンブロック

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

            2速選択型電気チェーンブロック

            2速選択型電気チェーンブロック

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                単相200V小型電気チェーンブロック

                単相200V小型電気チェーンブロック

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                    小型電気チェーンブロック(無段速型)

                    小型電気チェーンブロック(無段速型)

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー 象印
                            通常価格 298,000円 325,800円 374,300円 308,300円 136,658円 143,836円 104,785円 294,900円 85,678円 108,367円 97,610円 231,750円 115,066円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   8日目  
                            電源 単相100V - - 単相200V 単相100V 単相200V 三相200V 単相200V 単相100V - - 三相200V 三相200V
                            材質1 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:V級表面硬化チェーン - ロードチェーン:特殊合金鋼 - -
                            標準揚程(m) 3 3 - 3 3 3 - - - 3 - - -
                            電源コード長さ(m) 0.5 0.5 - 0.5 5 - - - 3 - - - -
                            電源(V) 単相100 - - 単相200 - - - - - - - - -

                            電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASBM-K1030
                            ASBM-K1630
                            ASBM-K2530
                            ASBM-K4930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)高速 巻上速度(m/min)低速

                            298,000円

                            ( 327,800円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.1851-574832500.0355*直結時134

                            355,900円

                            ( 391,490円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.16851-574934500.0355*直結時155

                            355,900円

                            ( 391,490円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.25851-575034500.0355*直結時104

                            379,800円

                            ( 417,780円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.49851-575138000.0400*直結時52

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました