(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 AS21DX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS21DX-26.0
安全靴 短靴 AS21DX アンゼンクツ タングツ AS21DX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円

【特長】・履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。・ワイドな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛革(ソフトシュリンク)、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム1層(NBR)
  • 材質2:
    中敷:全敷
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 CI/S/BO合格

型番

AS21DX-26.0 解除

Loading...

商品情報を表示

AS21DX-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS21DX-26.0

-
26
4957520204158
816-6156
905

1個

4,750( 5,225円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。
・ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。
・靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
【用途】
・一般作業、熱現場など。
【材質】
・甲被:牛革(ソフトシュリンク)●先芯:鋼製先芯●靴底:合成ゴム1層(NBR)
・中敷:全敷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 AS21DXの型番AS21DX-26.0のページです。
型番AS21DX-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 短靴 AS21DX

安全靴 短靴 AS21DX

    安全靴 ASシリーズ AS21DX

    安全靴 ASシリーズ AS21DX

      ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm

      ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm

        女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック

        女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック

          重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210

          重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210

            メーカー シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 4,750円 3,686円 11,407円 11,360円 12,720円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 - 安全靴 -
            規格 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 -
            形状 短靴 短靴 - 短靴 -
            耐油性 あり なし - あり -
            静電気帯電防止機能 なし なし - - -

            安全靴 短靴 AS21DXのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AS21DX-24.0
            AS21DX-25.0
            AS21DX-27.0
            AS21DX-28.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 質量(g)

            4,750円

            ( 5,225円 )
            1個 あり

            7日目

            -244957520204110816-6152805

            4,750円

            ( 5,225円 )
            1個 あり

            7日目

            黒系254957520204134816-6154855

            6,285円

            ( 6,914円 )
            1個 あり

            1日目

            -274957520204172816-6158955

            5,555円

            ( 6,111円 )
            1個 あり

            1日目

            -284957520204196816-61601005

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました