(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210

重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,720円
税込単価
13,992円

【特長】・JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現し...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    先芯:ワイド鋼製
  • 材質2:
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質3:
    中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 色:
    ブラック
  • 材質4:
    靴底:ラバー2層底
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

RTU210-24.0 解除

Loading...

【特長】
・JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました
・靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです
・靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました
・かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします
【用途】
・製造・土木・建築作業等に
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4548890256481トラスココード868-8460
質量(g)1050材質1先芯:ワイド鋼製
材質2甲被:牛クロム革(ソフト型押)材質3中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
ブラック寸法(cm)24
材質4靴底:ラバー2層底足幅サイズEEE

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTU210-24.0

4548890256481
868-8460
1050
24

1個

12,720( 13,992円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました
・靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです
・靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました
・かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします
【用途】
・製造・土木・建築作業等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210の型番RTU210-24.0のページです。
型番RTU210-24.0に関する仕様情報を記載しております。

重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト