(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1500mm

通常価格(税別)
58,689円 ~ 91,847円
税込価格
64,558円 ~ 101,032円

【特長】・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1500
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
450
510-7024
4560155875565
34000.0

1個

62,691( 68,960円 )

5日目

350
600
510-7032
4560155875688
36000.0

1個

72,791( 80,070円 )

5日目

350
750
510-7041
4560155875800
27000.0

1個

88,069( 96,876円 )

5日目

350
900
510-7059
4560155875923
48000.0

1個

91,847( 101,032円 )

5日目

300
450
510-7067
4560155875626
30000.0

1個

58,689( 64,558円 )

5日目

300
600
510-7083
4560155875749
32000.0

1個

66,864( 73,550円 )

5日目

300
750
510-7105
4560155875862
39000.0

1個

83,577( 91,935円 )

5日目

300
900
510-7121
4560155875985
43000.0

1個

88,869( 97,756円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・棚板追加可能です。
・網戸、開き戸、オープン棚(戸なし)も別途製作可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口1500mm

ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1500mm

    ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm

    ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm

      ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口750mm

      ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口750mm

        ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口900mm

        ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mm

          ステンレス吊戸棚 間口1500mm

          ステンレス吊戸棚 間口1500mm

            ステンレス吊戸棚 間口1800mm

            ステンレス吊戸棚 間口1800mm

              ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口1200mm

              ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1200mm

                ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口600mm

                ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口600mm

                  ステンレス吊戸棚 間口750mm

                  ステンレス吊戸棚 間口750mm

                    ステンレス吊戸棚 間口900mm

                    ステンレス吊戸棚 間口900mm

                      ステンレス吊戸棚 間口600mm

                      ステンレス吊戸棚 間口600mm

                        ステンレス吊戸棚 間口1200mm

                        ステンレス吊戸棚 間口1200mm

                          メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                          通常価格 58,689円 70,560円 34,860円 39,930円 54,006円 65,303円 48,879円 31,977円 31,977円 36,805円 28,000円 45,193円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          間口(mm) 1500 1800 750 900 1500 1800 1200 600 750 900 600 1200
                          材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                          ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1500mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました