(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sedia アルタートホルダー B3-S 四切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

sedia アルタートホルダー B3-S 四切 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,507円
税込単価
2,758円

【特長】・イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に最適です。・図面や資料が引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バック類
  • 本体色:
    ブラック
  • JANコード:
    4974214122796
  • 質量(g):
    780
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • カラー:
    ブラック
  • サイズ:
    565×420×10mm

型番

ART-85H-00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプバック類本体色ブラック
JANコード4974214122796質量(g)780
材質1ポリプロピレンカラーブラック
サイズ565×420×10mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ART-85H-00

1個

2,507( 2,758円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に最適です。
・図面や資料が引き立つ黒台紙を使用しています。
【用途】
・規格:B3-S(四切)
・タテ入れ
・サイズ:縦565×横420×幅10mm
・ポケットサイズ:B3
・縦550×405mm
・1.0mm厚
・溶着式ポケット(黒台紙入り)
・10ポケット
【商品仕様】
・アルタートホルダーB3-S四切
・JANコード:4974214122796
・質量:780g
【材質/仕上】
・表紙:PP1.mm厚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

sedia アルタートホルダー B3-S 四切の型番ART-85H-00のページです。
型番ART-85H-00に関する仕様情報を記載しております。

sedia アルタートホルダー B3-S 四切のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト