(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動梱包機 横型水産用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動梱包機 横型水産用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,961,434円
税込単価
2,157,577円

【特長】・ステンレス、耐蝕アルミ等を使用しており、耐水性に大変優れサビの心配が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動梱包機
  • トラスココード:
    127-5481
  • 質量(g):
    200000.0
  • 材質1:
    アーチ:ステンレス
  • 電源(V):
    3相200
  • 本体寸法(mm)奥行:
    610
  • 本体寸法(mm)高さ:
    1782
  • 本体寸法(mm)幅:
    1580
  • 材質2:
    ボディー:ステンレス

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQ-7M

1個

1,961,434( 2,157,577円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、耐蝕アルミ等を使用しており、耐水性に大変優れサビの心配がありません。
【用途】
・PPバンドの梱包にお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動梱包機 横型水産用の型番AQ-7Mのページです。
型番AQ-7Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動梱包機 横型水産用

自動梱包機 横型水産用

    ストラパック 自動梱包機

    ストラパック 自動梱包機

      コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

      コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

        簡易型製封かん機 キャスター付き

        簡易型製封かん機 キャスター付き

          自動梱包機 低床セパレート型

          自動梱包機 低床セパレート型

            半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

            半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

              自動梱包機

              自動梱包機

                エコノミー型自動梱包機

                エコノミー型自動梱包機

                  調整型I 貼り封函機

                  調整型I 貼り封函機

                    アケボノ 帯掛機

                    アケボノ 帯掛機

                      メーカー ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ナイガイ ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック
                      通常価格 1,961,434円 1,113,443円 10,421円 556,722円 1,417,827円 225,249円 840,186円 592,543円 463,335円 581,575円
                      通常出荷日 15日目   19日目   4日目   8日目   11日目   5日目   9日目   4日目   8日目   4日目  
                      商品タイプ 自動梱包機 - その他 封かん機 自動梱包機 - - - 封かん機 -
                      トラスココード 127-5481 125-6906 460-1106 327-7291 127-5499 - 125-6903 824-6635 327-7283 125-6905
                      質量(g) 200000.0 133000.0 18000 180000.0 280000.0 - 138000.0 115000.0 150000.0 25500.0
                      材質1 アーチ:ステンレス - - - アーチ:鉄 - - - - -
                      電源(V) 3相200 単相100 - 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100

                      自動梱包機 横型水産用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました