(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,732円
税込単価
126,205円

【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエ...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    65
  • 使用可能液体:
    オイル
  • JANコード:
    4523606111117
  • トラスココード:
    828-9816
  • 質量(g):
    4400
  • 材質1:
    本体・ノズル:アルミ
  • 材質2:
    パッキン:フッ素
  • 材質3:
    アダプタ:銅(CAC406)
  • 材質4:
    ホース:PVC
  • 使用空気圧(MPa):
    0.1~1
  • 揚程(m):
    2
  • ノズルタイプ:
    ボールバルブ
  • ホース材質(長さm×内径mm):
    PVC(2m×25mm)
  • 接液部材質:
    アルミ・フッ素・CAC406

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切削油やエンジンオイルなど一般的な油の移送に適しており、PVCホースは軽く取り回しが容易です。
  • 多少のスラッジなど混入物も移送可能です。ボールバルブノズル付きで、ガンノズルに比べ吐出量も多くリーズナブルです。
  • PVCホース
  • ボールバルブノズル付
 

仕様表

ノズルタイプ使用可能液体使用可能
粘度
(cP)
最大吐出量(L/min)揚程
(m)
(清水)
材質重量
(kg)
コンプレッサー馬力
1cP500cP1000cP3000cP4000cP本体・ノズルパッキンアダプタホース
(長さ・内径)
ボールバルブオイル3,000以下65.030.015.02.50.52アルミフッ素CAC406(銅)PVC(2.0m・φ25)4.41馬力
以上

外形図

吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APD-20

1個

114,732( 126,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
・ドラム缶口G2に取り付けて使用します。
・エア式のため防爆地域での使用も可能です。
【用途】
・アルコールやガソリンなど引火性液体の小分けに(溶剤用・APD-20、25、20Nは除く)。
・ギヤオイル(90番)やエンジンオイル(10W30)の小分けに。
・エンジンオイル(SAE20)・ギヤオイル(SAE80)など一般油や切削油用。
【材質】
・本体・ノズル:アルミ
・パッキン:フッ素
・アダプタ:銅(CAC406)
・ホース:PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)の型番APD-20のページです。
型番APD-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

      吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

      吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

        吸入専用 エア式ドラムポンプ

        吸入専用 エア式ドラムポンプ

          アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

          アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

            アクアシステム アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

            アクアシステム アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

              エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

              エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                  アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                  アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                    アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

                    アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

                      エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

                      エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

                        電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                        電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                          エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                          エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アズワン アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 114,732円 227,966円 148,050円 70,084円 123,398円 108,681円 237,465円 98,442円 189,233円 108,681円 90,000円 234,998円 203,212円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   7日目~   5日目   1日目~  
                            吐出量(l/min) 65 35 - - - - 15 - - - - 80 -
                            使用可能液体 オイル - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4523606111117 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-9816 455-0293 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4400 - - - - - - - - - - - -

                            吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました