(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,565円
税込単価
7,222円

【特長】・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。・先端パー...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    200
  • JANコード:
    4562208066678
  • トラスココード:
    818-4318
  • 質量(g):
    115.000
  • 全長(mm):
    185
  • 重量(g):
    224
  • タイプ:
    ヘビーデューティー
  • 材質:
    アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
  • 厚さ(mm):
    12
  • 色:
    ブラック/パープル

(i)ご注意

  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。

型番

AP65HD-BKPU 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP65HD-BKPU

1個

6,565( 7,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
・先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップしています。
・手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
・タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。

(i)ご注意

  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤーの型番AP65HD-BKPUのページです。
型番AP65HD-BKPUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー

KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー

    KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inch

    KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inch

      KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch

      KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch

        KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

        KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

          KAHARA ステンレスプライヤー

          KAHARA ステンレスプライヤー

            KAHARA スーパーヘビーデューティーアルミプライヤーPLUS

            KAHARA スーパーヘビーデューティーアルミプライヤーPLUS

              ロングノーズプライヤー  GTLP-275B・ GTLP-280S

              ロングノーズプライヤー GTLP-275B・ GTLP-280S

                プロホビーワイヤーループプライヤー

                プロホビーワイヤーループプライヤー

                  チェーンプライヤー P-220

                  チェーンプライヤー P-220

                    丸ペンチ PM-06

                    丸ペンチ PM-06

                      先細ロングプライヤー FT-620 148MM

                      先細ロングプライヤー FT-620 148MM

                        プライヤー FT-621 124MM

                        プライヤー FT-621 124MM

                          スナイプノーズプライヤー60°

                          スナイプノーズプライヤー60°

                            メーカー KAHARA KAHARA KAHARA KAHARA KAHARA KAHARA ウィザ(旧:グレートツール) KEIBA ホーザン エンジニア 白光 白光 バーコ
                            通常価格 6,565円 5,200円 5,200円 2,400円 1,700円 9,595円 1,668円 5,069円 2,379円 2,910円 3,300円 3,300円 6,668円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            呼び寸法 200 150 200 225 125 200 - 100 220 150 150 125 125
                            JANコード 4562208066678 4562208067521 4562208061147 - 4562208060492 4562208067514 - - - - - - -
                            トラスココード 818-4318 818-4323 818-4327 - 818-4339 818-4316 - - - - - - -
                            質量(g) 115.000 71.000 110.000 250.000 72.000 205.000 - - - - - - -
                            全長(mm) 185 153 185 - 131 199 - - - - - - -

                            KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました