(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス オフセットアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス オフセットアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,485円
税込単価
8,234円

【特長】・対辺19mmのボルト・ナットに対応しています。・オフセットアダプター...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AOA-19

10

1個

7,485( 8,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対辺19mmのボルト・ナットに対応しています。
・オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しが素早くできます。
・出力部は六角対辺19mmに対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
【用途】
・狭い所でのボルト・ナット回しに。
【商品仕様】
・全長(mm):232
・厚さ(mm):9.5
・幅(mm):46
・JANコード:4962485273293
・トラスココード:776-7269
・質量:325g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス オフセットアダプターの型番AOA-19のページです。
型番AOA-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス オフセットアダプター

アネックス オフセットアダプター

    アネックス オフセットアダプター ソケットセット

    アネックス オフセットアダプター ソケットセット

      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

        アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

        アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

          強靭アダプター(L型)

          強靭アダプター(L型)

            ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

            ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

              交換用バッテリー

              交換用バッテリー

                パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                  電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

                  電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

                    テーパーシャンクアダプタ

                    テーパーシャンクアダプタ

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                        サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                        サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                          マンドレル 401/402

                          マンドレル 401/402

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX リョービ エスコ Panasonic トラスコ中山 HiKOKI(旧日立工機) Panasonic サンフラッグ DREMEL
                            通常価格 7,485円 8,590円 7,746円 9,001円 8,183円 2,808円 20,600円 1,800円 4,798円 3,000円 1,454円 1,370円 385円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ

                            アネックス オフセットアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました