(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製

通常単価(税別)
173,827円
税込単価
191,210円

【特長】・牽引動力不要です。・ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    5
  • 幅(mm):
    300
  • 全長(mm):
    330
  • 高さ(mm):
    112
  • テーブル寸法(mm):
    Φ190
  • トラスココード:
    721-6050
  • JANコード:
    4582203290793
  • 質量(g):
    19000.0
  • 材質1:
    フレーム:アルミ合金
  • 材質2:
    スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番

AL-DUW-5RK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-DUW-5RK

1個

173,827( 191,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牽引動力不要です。
・ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
・ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
【用途】
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業。
【商品仕様】
・重量物運搬用自在走行スピードローラーアルミフレームダブル型ウレタン車輪
・能力5TON
・幅295m/m
・全長330m/m
・高さ112m/m
・テーブル径φ190m/m
・ローラー配列:ウレタンダブルタイプ
・アルミダブル自走式クリーン仕様
・ラチェットレバー付
・適合操作ハンドル:DK-1000
・JANコード:4582203290793
・トラスココード:721-6050
・質量:19kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ合金製
・スチール部:クロームメッキ処理
・ウレタン車輪
【セット内容/付属品】
・ラチェットレバー
・固定ボルト

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製の型番AL-DUW-5RKのページです。
型番AL-DUW-5RKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製

    自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK

    自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK

      ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

      ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

          ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

          ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

            ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

            ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

              ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

              ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                スピードローラー 1.5/2.5ton

                スピードローラー 1.5/2.5ton

                  ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton

                  ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton

                    ダイキ スピードローラーメッキハンドル

                    ダイキ スピードローラーメッキハンドル

                      スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                      スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                        スピードローラークリーン仕様

                        スピードローラークリーン仕様

                          ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                          ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ
                            通常価格 173,827円 262,620円 127,285円 128,962円 65,960円 81,877円 108,414円 55,646円 101,067円 25,302円 94,257円 120,953円 53,268円
                            通常出荷日 5日目   5日目   8日目   19日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            使用荷重(t) 5 10 3 5 1 - 5 - 3 - 3 3 2.5
                            幅(mm) 300 390 275 300 190 - 212 - 250 300 275 220 215
                            全長(mm) 330 380 250 300 250 - 315 - 250 - 260 280 210
                            高さ(mm) 112 134 78 128 65 - 105 - 105 - 78 85 105

                            ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました