(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードローラークリーン仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードローラークリーン仕様

通常単価(税別)
120,953円
税込単価
133,048円

【特長】・アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3)・ダブル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    3
  • 幅(mm):
    220
  • 全長(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    85
  • テーブル寸法(mm):
    Φ170
  • トラスココード:
    721-6041
  • JANコード:
    4582203290304
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    フレーム:アルミ合金製、スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪
  • 適合ハンドル:
    DK-1000

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。 

型番

AL-DUW-3K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-DUW-3K

1個

120,953( 133,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3)
・ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
・ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
・ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
【用途】
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業。

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードローラークリーン仕様の型番AL-DUW-3Kのページです。
型番AL-DUW-3Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードローラークリーン仕様

スピードローラークリーン仕様

    スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

    スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

      イーグル スマートドーリー

      イーグル スマートドーリー

        ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

        ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

          スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

          スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

            スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

            スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

              スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

              スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

                スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                  チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

                  チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                      ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                      ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                          チルローラ

                          チルローラ

                            メーカー ダイキ ダイキ 今野製作所 エスコ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ チルコーポレーション ダイキ ダイキ ダイキ チルコーポレーション
                            通常価格 120,953円 57,657円 72,634円 1,000円 92,875円 101,875円 105,375円 51,402円 55,046円 108,414円 81,877円 128,962円 63,897円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   11日目~   1日目   8日目   8日目   19日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            使用荷重(t) 3 - - 0.1(4個使用の場合は0.3まで) - - - - - 5 - 5 -
                            幅(mm) 220 - - 80 - 230 - - - 212 - 300 -
                            全長(mm) 280 - 400 100 - - - - - 315 - 300 -
                            高さ(mm) 85 - 120 30 - - - - - 105 - 128 -

                            スピードローラークリーン仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました