(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,117円
税込単価
3,429円

【特長】・靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンクを採用して...

詳細情報を確認する

型番

AKL-230 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKL-230

10

1個

3,117( 3,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンクを採用しています。
・充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利です。

【商品仕様】
・チャック能力(mm):0.8~6.5
・全長(mm):85
・JANコード:4962485273835
・トラスココード:774-4226
・質量:164g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mmの型番AKL-230のページです。
型番AKL-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

    アネックス ドリルチャック 1.5~10mm

    アネックス ドリルチャック 1.5~10mm

      アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

      アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

        アネックス キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ 1.5~10mm

        アネックス キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ 1.5~10mm

          アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm

          アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm

            アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

            アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

              アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm

              アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm

                接地ゴムプラグ

                接地ゴムプラグ

                  サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用

                  サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用

                    サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

                    サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

                      ドリルガイド

                      ドリルガイド

                        メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX H&H サンフラッグ サンフラッグ TRAD
                        通常価格 3,117円 3,683円 4,700円 4,240円 3,549円 6,075円 1,400円 1,517円 1,415円 3,925円 7,981円
                        通常出荷日 1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   2日目   3日目   1日目   1日目   5日目  
                        種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ

                        アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました