(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2速選択型電気チェーンブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AHW-K1030
2速選択型電気チェーンブロック デンキチェンブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,836円
税込単価
158,220円

【特長】・作業内容に最適な速度に調整可能です。・過負荷防止機能付きです。【用途...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相200V
  • 材質1:
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)
  • 標準揚程(m):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AHW-K1030 解除

Loading...

商品情報を表示

AHW-K1030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHW-K1030

851-5741
15000.0
325

1個

143,836( 158,220円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業内容に最適な速度に調整可能です。
・過負荷防止機能付きです。
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2速選択型電気チェーンブロックの型番AHW-K1030のページです。
型番AHW-K1030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2速選択型電気チェーンブロック

2速選択型電気チェーンブロック

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

      電気トロリ式電気チェーンブロック

      電気トロリ式電気チェーンブロック

        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

          電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

          電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

            電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

            電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

              単相200V小型電気チェーンブロック

              単相200V小型電気チェーンブロック

                小型電気チェーンブロック(無段速型)

                小型電気チェーンブロック(無段速型)

                  電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

                  電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

                    小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                    小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                      懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                      懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                        小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                        小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                          小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                          小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印
                            通常価格 143,836円 136,658円 308,300円 374,300円 325,800円 298,000円 294,900円 108,367円 360,723円 104,785円 115,066円 85,678円 97,610円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   5日目~   8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~  
                            電源 単相200V 単相100V 単相200V - - 単相100V 単相200V - 三相200V 三相200V 三相200V 単相100V -
                            材質1 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン:特殊合金鋼 - ロードチェーン:V級表面硬化チェーン ロードチェーン:特殊合金鋼
                            標準揚程(m) 3 3 3 - 3 3 - 3 - - - - -

                            2速選択型電気チェーンブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHW-00530
                            AHW-K0630
                            AHW-K1630
                            AHW-K2530
                            AHW-K4930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm)

                            226,866円

                            ( 249,553円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            851-573920500.0415

                            143,836円

                            ( 158,220円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            851-574015000.0325

                            205,140円

                            ( 225,654円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            851-574217000.0325

                            205,140円

                            ( 225,654円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            851-574317000.0325

                            226,866円

                            ( 249,553円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            851-574420500.0415

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました