(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AHVM-K1630
電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ デンキチェンブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
396,900円
税込単価
436,590円

【特長】・無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、最適なスピードに無段階で設定...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)
  • 標準揚程(m):
    3
  • 電源コード長さ(m):
    0.5
  • 適合横行レール幅(mm):
    (75-100-125)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AHVM-K1630 解除

Loading...

商品情報を表示

AHVM-K1630 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHVM-K1630

単相200V
0.16
851-5736
35000.0
355*直結時
1.0~15
単相200

1個

396,900( 436,590円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、最適なスピードに無段階で設定できます
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズの型番AHVM-K1630のページです。
型番AHVM-K1630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

    電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

    電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

        電気トロリ式電気チェーンブロック

        電気トロリ式電気チェーンブロック

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

            2速選択型電気チェーンブロック

            2速選択型電気チェーンブロック

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                単相200V小型電気チェーンブロック

                単相200V小型電気チェーンブロック

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                    小型電気チェーンブロック(無段速型)

                    小型電気チェーンブロック(無段速型)

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー 象印
                            通常価格 325,800円 374,300円 298,000円 308,300円 136,658円 143,836円 104,785円 294,900円 85,678円 108,367円 97,610円 231,750円 115,066円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   8日目  
                            材質1 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:V級表面硬化チェーン - ロードチェーン:特殊合金鋼 - -
                            標準揚程(m) 3 - 3 3 3 3 - - - 3 - - -
                            電源コード長さ(m) 0.5 - 0.5 0.5 5 - - - 3 - - - -
                            適合横行レール幅(mm) (75-100-125) - (75-100-125) (75-100-125) - - - - - - - - -

                            電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHVM-K0630
                            AHVM-K1030
                            AHVM-K2530
                            AHVM-K4930
                            ASVM-K0630
                            ASVM-K1030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min) 電源(V)

                            327,816円

                            ( 360,598円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            単相200V0.06851-573433000.0355*直結時1.0~13単相200

                            327,816円

                            ( 360,598円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単相200V0.1851-573533000.0355*直結時1.0~13単相200

                            396,900円

                            ( 436,590円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            単相200V0.15851-573735000.0355*直結時1.0~10単相200

                            409,477円

                            ( 450,425円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            単相200V0.49851-573838500.0400*直結時0.5~5単相200

                            325,800円

                            ( 358,380円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            単相100V0.06851-575633000.0355*直結時1.0~13単相100

                            325,800円

                            ( 358,380円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            単相100V0.1851-575733000.0355*直結時1.0~13単相100

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました