(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティフロアケース AF-ST2-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキュリティフロアケース AF-ST2-N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,619円
税込単価
25,981円

【特長】・扉&カギ付きフロアケースの棚板タイプ。オフィス内の備品や小物の保管に...

詳細情報を確認する

型番

AF-ST2-N 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番本体寸法本体重量グリーン購入法適合品
AF-ST2-NニューグレーW277×D366×H880mm8.7kg適合

※棚板は可動式です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF-ST2-N

1個

23,619( 25,981円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉&カギ付きフロアケースの棚板タイプ。オフィス内の備品や小物の保管に。
【材質】
・本体フレーム:スチール
・棚板:MDF PVC貼り
・キャスター:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティフロアケース AF-ST2-Nの型番AF-ST2-Nのページです。
型番AF-ST2-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティフロアケース AF-ST2-N

セキュリティフロアケース AF-ST2-N

    セキュリティフロアケース AF-ST2-W

    セキュリティフロアケース AF-ST2-W

      320x390mm オフィスチェスト

      320x390mm オフィスチェスト

        オフィスキャビネット

        オフィスキャビネット

          ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー

          ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー

            シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

            シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

              ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

              ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

                ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

                ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

                  メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ エスコ アイリスオーヤマ ダイシン アズワン ダイシン ナイキ
                  通常価格 23,619円 23,619円 5,941円 5,867円 21,508円 116,334円 22,987円 64,562円
                  通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   9日目   5日目   4日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体

                  セキュリティフロアケース AF-ST2-Nのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました