(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1109

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):50000
・軸径(mm):2.34
・刃径(mm):4.4
・粒度(#):140
・形状:円柱
・刃長(mm):7.0
・全長(mm):44.5
・JANコード:4571130850095
・トラスココード:823-0690
・質量:5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4の型番AD1109のページです。
型番AD1109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.7

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.7

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.9

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.9

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.8 円柱

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.8 円柱

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.3

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.3

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.1 円柱

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.1 円柱

              ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.2

              ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.2

                ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5

                ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5

                  ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.9 円錐先丸

                  ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.9 円錐先丸

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.8

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.8

                        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先丸

                        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先丸

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.3

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.3

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,730円 2,550円 2,940円 2,420円 2,730円 2,721円 3,470円 2,870円 1,650円 2,860円 1,700円 1,870円 2,550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  

                            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました