(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリーストッカー (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリーストッカー (1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円

【特長】・奥行き74cmで、押入れやクローゼットに収納するのに最適です・移動に...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    740
  • 高さ(mm):
    170
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    プラスチック
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    320×645×135
  • JANコード:
    4967576168823
  • トラスココード:
    818-3559
  • 質量(g):
    1250
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    バックル:ABS樹脂
  • 容量(L):
    34

型番

AA-740S 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)400奥行(mm)740
高さ(mm)170クリア
材質プラスチック有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)320×645×135
JANコード4967576168823トラスココード818-3559
質量(g)1250材質1本体:ポリプロピレン
材質2バックル:ABS樹脂容量(L)34

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-740S

5個

1,365( 1,502円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行き74cmで、押入れやクローゼットに収納するのに最適です
・移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付きです
【用途】
・収納

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリーストッカー (1個入)の型番AA-740Sのページです。
型番AA-740Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリーストッカー (1個入)

キャリーストッカー (1個入)

    IRIS クローゼットキャリー (1個入)

    IRIS クローゼットキャリー (1個入)

      収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

      収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

        収納ケース 高い所ボックス

        収納ケース 高い所ボックス

          収納ケース フィッツケース スリムボックス

          収納ケース フィッツケース スリムボックス

            収納ケースフロック スタンダードタイプ

            収納ケースフロック スタンダードタイプ

              CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

              CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

                IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                  PRXフリーボックス ハンドル付

                  PRXフリーボックス ハンドル付

                    フスリム スリムタイプ

                    フスリム スリムタイプ

                      IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト

                      IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト

                        収納ボックス プレクシー

                        収納ボックス プレクシー

                          収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

                          収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 サンカ(SANKA) アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 サンカ(SANKA) アイリスオーヤマ 天馬 天馬
                            通常価格 1,365円 1,178円 2,409円 1,281円 2,998円 1,774円 889円 983円 1,936円 1,440円 1,152円 1,681円 1,139円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目   2日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            間口(mm) 400 400 390 - - 385 - - - 285 - - -
                            奥行(mm) 740 530 720 - - 460 - - - 460 - - -
                            高さ(mm) 170 170 330 - - - - - - - - - -
                            クリア クリア クリア クリア カプチーノ - - - ホワイト - - クリア ホワイト
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック

                            キャリーストッカー (1個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト