(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,389円 ~ 143,158円  特別価格 
税込価格
1,528円 ~ 157,474円  特別価格 

【特長】・一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
引出し数
仕様詳細
トラスココード
最大積載量(kg/台)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
フレーム部分寸法(mm)
フレーム脚寸法(mm)
引出し内寸間口(mm)
引出し内寸奥行(mm)
引出し内寸高さ(mm)
材質
質量(kg)
付属品
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
501~700
3
ホワイト
キャビネット(3段)
856-9318
300
530
620
1335
-
-
460
561
393
スチール
62
鍵、A3RC仕切板6枚
A3サイズ
-

1個

143,158円

114,325

( 125,758円 )

5日目

本体
~500
2
アイボリー
キャビネット(2段)
462-1107
80
387
620
740
-
-
319
561
274.5
スチール
28.5
鍵、仕切板4枚
A4サイズ
10

1個

46,582( 51,240円 )

4日目

本体
~500
2
ホワイト
キャビネット(2段)
856-9321
80
387
620
740
-
-
319
620
274.5
スチール
28.5
鍵、A4仕切板4枚
A4サイズ
-

1個

39,543円

33,231

( 36,554円 )

5日目

本体
~500
3
アイボリー
キャビネット(3段)
462-1115
120
387
620
1015
-
-
319
561
274.5
スチール
39
鍵、仕切板6枚
A4サイズ
10

1個

59,865円

46,562

( 51,218円 )

5日目

本体
~500
3
ホワイト
キャビネット(3段)
856-9322
120
387
620
1015
-
-
319
561
274.5
スチール
39
鍵、A4仕切板6枚
A4サイズ
-

1個

57,509( 63,260円 )

5日目

本体
~500
4
アイボリー
キャビネット(4段)
462-1123
160
387
620
1335
-
-
319
561
274.5
スチール
51
鍵、仕切板8枚
A4サイズ
10

1個

67,347円

52,382

( 57,620円 )

5日目

本体
~500
4
ホワイト
キャビネット(4段)
856-9323
160
387
620
1335
-
-
319
561
274.5
スチール
51
鍵、A4仕切板8枚
A4サイズ
-

1個

64,699円

58,863

( 64,749円 )

4日目

本体
~500
2
ホワイト
キャビネット(2段)
195-3231
80
455
620
740
-
-
387
561
299
スチール
30.5
鍵、A4仕切板4枚
B4サイズ
-

1個

48,852円

43,107

( 47,418円 )

5日目

本体
~500
3
ホワイト
キャビネット(3段)
195-3232
120
455
620
1065
-
-
387
561
299
スチール
43.5
鍵、A4仕切板6枚
B4サイズ
-

1個

49,532( 54,485円 )

5日目

  • 注文停止中
本体
~500
4
ホワイト
キャビネット(4段)
195-3233
160
455
620
1400
-
-
387
561
299
スチール
55.5
鍵、A4仕切板8枚
B4サイズ
-

1個

66,720( 73,392円 )

-

関連部品
-
-
-
ハンガーフレーム
126-1031
-
-
-
-
高さ:23、奥行:597
高さ:129、奥行:20
-
-
-
-
0.42
-
-
-

1個

1,389( 1,528円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
・無駄のない統一のとれたファイリングが可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

    ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

    ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

      ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

      ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

        ファイリングキャビネット A4-2N

        ファイリングキャビネット A4-2N

          ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

          ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

              ナイキ キャビネット W387×D620×H740

              ナイキ キャビネット W387×D620×H740

                ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

                ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

                  ファイリングキャビネット A4-4N

                  ファイリングキャビネット A4-4N

                    ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

                    ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

                      ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                      ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                        ロアス キャビネット RWX-F510SL

                        ロアス キャビネット RWX-F510SL

                          メーカー ダイシン ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ナイキ ライオン事務器 ライオン事務器 ナイキ ナイキ ロアス
                          通常価格 1,389円 70,262円 49,964円 42,788円 47,949円 63,438円 40,050円 81,725円 69,299円 64,562円 64,042円 67,145円
                          通常出荷日 4日目~   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   4日目   11日目   7日目   4日目   4日目   14日目  

                          ファイリングキャビネット/ハンガーフレームのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました