(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,765円
税込単価
38,242円

【特長】・サイズ、形状とも豊富に取揃えています。・用途、スペースに合わせて様々...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取り寄せ品のため、出荷まで一週間から10日かかる場合がございます。

型番

A3F-12-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A3F-12-W

1個

34,765( 38,242円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ、形状とも豊富に取揃えています。
・用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。
・全アイテム「グリーン購入法」適合し、環境に配慮した設計となっています。
・多段収納の決定版です。
・カラー分類ができるタイトルシール付きです。
・シールは5色の使い分けができます。
・仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
【用途】
・書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。

(i)ご注意

  • 取り寄せ品のため、出荷まで一週間から10日かかる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-Wの型番A3F-12-Wのページです。
型番A3F-12-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W

    ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W

    ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W

      ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W

      ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W

        アバンテV2/B4/浅6・深6/ニュ-グ

        アバンテV2/B4/浅6・深6/ニュ-グ

          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-N

          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-N

            アバンテV2 B4 フロア-ケ-ス深9段

            アバンテV2 B4 フロア-ケ-ス深9段

              ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-N

              ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-N

                アバンテV2/B4/浅6・深6/白

                アバンテV2/B4/浅6・深6/白

                  ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-N

                  ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-N

                    アバンテV2 AF-36-N

                    アバンテV2 AF-36-N

                      アバンテV2 B4フロアケ-ス 浅18段

                      アバンテV2 B4フロアケ-ス 浅18段

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段 BF-M9-W

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段 BF-M9-W

                          メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ
                          通常価格 34,765円 34,765円 36,310円 25,075円 34,765円 22,863円 37,497円 25,075円 34,765円 43,057円 23,169円 22,158円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-Wのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました