(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,564円 ~ 23,461円
税込価格
13,820円 ~ 25,807円

【特長】・コーナーレバーを引くだけで棚板ピッチの変更が簡単に調節できます。・棚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 奥行寸法(mm):
    609
  • 材質詳細:
    棚板:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)、ポール:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
一段あたりの均等積載量(kg)
間口寸法(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
603
4100
4933315677772
125-9426

4個

12,564( 13,820円 )

4日目

250
755
5000.0
4933315677789
125-9419

4個

12,923( 14,215円 )

4日目

250
908
5900.0
4933315679035
125-9452

4個

13,642( 15,006円 )

4日目

250
1212
7300
4933315678991
125-9437

4個

16,513( 18,164円 )

4日目

250
1517
9500.0
4933315679059
125-9392

1個

20,769( 22,846円 )

4日目

-
1823
11800.0
4933315679028
125-9404

1個

23,461( 25,807円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーレバーを引くだけで棚板ピッチの変更が簡単に調節できます。
・棚板は25.31mmピッチで変更可能です。
・アジャスタブル専用テーパー固定方式により、ボルト・ナットや工具を使用せず簡単に組み立てられます。
【用途】
・工場・病院内の資材置き場、食品倉庫、研究施設資材倉庫、店舗什器など、さまざまな場面で使用可能。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

    スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

    スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

      エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

      エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

        エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

        エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

          スーパーアジャスタブルシール3

          スーパーアジャスタブルシール3

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

                        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

                        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 12,564円 10,411円 8,325円 6,300円 17,811円 11,388円 17,148円 17,100円 11,480円 38,966円 31,672円 61,110円 58,221円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 棚板 棚板 - - - 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 -
                            奥行寸法(mm) 609 457 613 490 - 307 536 613 460 766 766 766 -
                            材質詳細 棚板:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)、ポール:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ) - ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト ポール(Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト - - - - - - - - -

                            スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました