(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A型密閉円筒型タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A型密閉円筒型タンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,607円 ~ 581,731円
税込価格
41,368円 ~ 639,904円

【特長】・50,000Lタンクまで生産しています・補強枠の剛性アップにより、高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • はしご、液面計、エア抜きおよびノズル等は別売。
  • 使用温度は60℃まで。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量
トラスココード
質量(g)
材質1
タンク本体(mm)マンホール
タンク本体(mm)外径
タンク本体(mm)高さ
タンク本体(mm)全高
タンク本体(mm)肉厚
鋼製枠(mm)アンカーボルトP.C.D.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タンク
ポリエチレン
200L
135-1070
7800.0
-
250
653
665
770
3.0
735

1個

37,607( 41,368円 )

11日目

タンク
ポリエチレン
300L
135-1085
9000.0
-
250
745
792
905
3.0
830

1個

46,153( 50,768円 )

5日目

タンク
ポリエチレン
500L
135-1106
15000.0
-
250
895
885
1015
4
975

1個

67,676( 74,444円 )

11日目

タンク
ポリエチレン
5000L
135-1087
270000.0
-
485
1815
2095
2410
6.5
1865

1個

581,731( 639,904円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50,000Lタンクまで生産しています
・補強枠の剛性アップにより、高比重・高耐震にも対応可能です
・天板ノズル取付座が豊富です
・標準部品はハンドホールまたはマンホール、補強枠(SS製、4,000L以上)です
・本体の色1.黒色-カーボンブラック入。2.白色-ポリエチレン自然色(半透明)です
・タンクを屋外など直射日光を受ける場所に設置する場合は、耐候上、黒色タンクをご使用ください
・使用温度範囲:-20~60℃(補強枠付の場合)です
・タンクの材質は耐食性に優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学薬品に侵されない優れた耐薬品性を有します
【用途】
・無機薬品の貯槽

(i)ご注意

  • はしご、液面計、エア抜きおよびノズル等は別売。
  • 使用温度は60℃まで。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A型密閉円筒型タンク

A型密閉円筒型タンク

    密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

    密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

      省スペースタイプ

      省スペースタイプ

        UL型タンク密閉丸型

        UL型タンク密閉丸型

          LA型大型容器

          LA型大型容器

            潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

            潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

              オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

              オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                防油堤

                防油堤

                  メーカー ダイライト スイコー オーティ・マットー スイコー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                  通常価格 37,607円 81,008円 72,874円 442,713円 906,718円 105,039円 138,333円 121,693円
                  通常出荷日 5日目~   4日目   4日目   14日目   19日目   4日目~   11日目   5日目~  

                  A型密閉円筒型タンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました