(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タカギ アウトドアポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

タカギ アウトドアポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,869円
税込単価
3,156円

【特長】・災害などの緊急時に役立つアウトドアシャワーです。・市販のポリタンクに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • JANコード:
    4975373001229
  • 質量(g):
    600
  • トラスココード:
    792-7088
  • 材質1:
    主要部:ポリアセタール、ポリプロピレン
  • ホース長さ(m):
    1.5

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプエア式JANコード4975373001229
質量(g)600トラスココード792-7088
材質1主要部:ポリアセタール、ポリプロピレンホース長さ(m)1.5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-122

1個

2,869( 3,156円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害などの緊急時に役立つアウトドアシャワーです。
・市販のポリタンクにセットして使用します。
・空気圧で給水する電池不要のポンプです。
【用途】
・キャンプなどのアウトドアレジャーに最適。
【商品仕様】
・ホース長さ(m):1.5
・水タンク口径50mmと65mmに対応
・JANコード:4975373001229
・トラスココード:792-7088
・質量:600g
【材質/仕上】
・主要部:ポリアセタール
・ポリプロピレン
【セット内容/付属品】
・水缶の口65mm変換用アダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タカギ アウトドアポンプの型番A-122のページです。
型番A-122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タカギ アウトドアポンプ

タカギ アウトドアポンプ

    工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

    工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

        ポリジャグ50・65ミリ用

        ポリジャグ50・65ミリ用

          残水吸排水用スイープポンプ LSP型

          残水吸排水用スイープポンプ LSP型

            工進 ポンディ 清水用

            工進 ポンディ 清水用

              吸上ポンプ

              吸上ポンプ

                工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                  工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

                  工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

                    工進 ポンディ 清水用 50HZ

                    工進 ポンディ 清水用 50HZ

                      工進 ポンディ 清水用 60HZ

                      工進 ポンディ 清水用 60HZ

                        残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式

                        残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式

                          非自動ビルジポンプ

                          非自動ビルジポンプ

                            メーカー タカギ 工進 工進 タカギ 鶴見製作所 工進 エスコ 工進 工進 工進 工進 鶴見製作所 日立アプライアンス
                            通常価格 2,869円 26,924円 26,768円 970円 83,508円 19,124円 99,480円 11,377円 11,377円 23,036円 22,188円 83,508円 93,748円
                            通常出荷日 1日目   11日目   1日目   1日目   4日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   2日目~  
                            商品タイプ エア式 - - 関連商品 電動式 - 自吸式 - - - - 電動式 -
                            JANコード 4975373001229 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 600 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 792-7088 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主要部:ポリアセタール、ポリプロピレン - - 主要部:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、塩化ビニール樹脂、エチレンプロピレンゴム(EPDM) - - - - - - - - -

                            タカギ アウトドアポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト