(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器BOX

消火器BOX

通常単価(税別)
14,155円
税込単価
15,571円

【特長】・町内会や各種事務所に普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4931554040289
  • トラスココード:
    811-5438
  • 質量(g):
    2000
  • 材質1:
    本体:FRP
  • 材質2:
    部品:ステンレス
  • サイズ:
    H586×W222×D169
  • 奥行(mm):
    169
  • 高さ(mm):
    586
  • 幅(mm):
    222
  • 格納消火器:
    10型
  • 色:

(i)ご注意

  • 消防の申請に必要な費用は別途掛かります。

Loading...

【特長】
・町内会や各種事務所に普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです
【用途】
・消火器格納箱に
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S10-1

1個

14,155( 15,571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・町内会や各種事務所に普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです
【用途】
・消火器格納箱に

(i)ご注意

  • 消防の申請に必要な費用は別途掛かります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器BOXの型番S10-1のページです。
型番S10-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器BOX

消火器BOX

    消火器用格納箱 NB-50

    消火器用格納箱 NB-50

      消火器収納箱

      消火器収納箱

        消火器スタンド

        消火器スタンド

          消火器置場(スチール)

          消火器置場(スチール)

            消火器スタンド 蓄光表示

            消火器スタンド 蓄光表示

              消火器ボックス置型 PFDタイプ

              消火器ボックス置型 PFDタイプ

                スイガラ消火器取付金具セット

                スイガラ消火器取付金具セット

                  消火器用格納箱 スチール

                  消火器用格納箱 スチール

                    消火器スタンド 表示板付

                    消火器スタンド 表示板付

                      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                        蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                        蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                          532x190x200mm 消火器ボックス

                          532x190x200mm 消火器ボックス

                            メーカー ヤマトプロテック 日本ドライケミカル 日本ドライケミカル テラモト ユニット ユニット PROFIT(ヒガノ) ユニット 日本ドライケミカル ユニット 日本ドライケミカル ヤマトプロテック エスコ
                            通常価格 14,155円 47,273円 98,400円 18,500円 6,086円 3,624円 13,548円 5,542円 5,326円 2,979円 66,863円 4,721円 18,145円
                            通常出荷日 1日目   4日目   18日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   5日目~   2日目   当日出荷可能
                            JANコード 4931554040289 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 811-5438 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:FRP - - - - - - - - - - - -
                            材質2 部品:ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました