(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,160円
税込単価
68,376円

【特長】・頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。・...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    870
  • 奥行(mm):
    441
  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    226
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    0086876175080
  • 質量(g):
    14000.0
  • トラスココード:
    819-4741
  • 均等積載量(kg/段):
    113
  • 段数(段):
    2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9T6607

1個

62,160( 68,376円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。
・丸みを帯びたコーナーは壁や家具を保護します。
・軽量で機動性。
・ノンマーキング自在キャスター(φ127mm)。
・人間工学に基づいて設計された押しハンドルにより、作業者の安全性を向上させる最適な手の配置とプッシュの高さを提供します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスターの型番9T6607のページです。
型番9T6607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

    ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

    ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

      エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802

      エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802

        キャリー(組立式)単体タイプ

        キャリー(組立式)単体タイプ

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

            メーカー ラバーメイド ラバーメイド エレクター サカエ エレクター
            通常価格 62,160円 75,973円 63,308円 11,612円 153,356円
            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   3日目   1日目  
            間口(mm) 870 - 991 - 829
            奥行(mm) 441 - 454 - 506
            高さ(mm) 800 - 845 - 851
            最大積載量(kg/台) 226 - 226 - 226.8
            ブラック - その他 - ブラック

            ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました