(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップアップセーフティコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポップアップセーフティコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,751円
税込単価
9,626円

【特長】・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。・コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • 奥行(mm):
    533
  • 間口(mm):
    533
  • 高さ(mm):
    762
  • 色詳細:
    イエロー
  • JANコード:
    0086876165968
  • 質量(g):
    700.0
  • トラスココード:
    778-2705
  • 材質1:
    ナイロン
  • 表示内容詳細:
    Caution(英語、フランス語、スペイン語)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9S0104

2個

8,751( 9,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
・コンパクトに収納可能なケース付きです。
・ケースから取り出すと自動的に展開します。
・ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップアップセーフティコーンの型番9S0104のページです。
型番9S0104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップアップセーフティコーン

ポップアップセーフティコーン

    セーフティコーン

    セーフティコーン

      ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエロー

      ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエロー

        フロアセーフティサイン

        フロアセーフティサイン

          フロアサインスタンド    フロアサイン-200

          フロアサインスタンド フロアサイン-200

            サインスタンド バリアポップサイン

            サインスタンド バリアポップサイン

              フロアサインスタンド 点検中 立入禁止 フロアサイン-207

              フロアサインスタンド 点検中 立入禁止 フロアサイン-207

                LED内照コーン

                LED内照コーン

                  フロアサインスタンド 600×280mm

                  フロアサインスタンド 600×280mm

                    フロアサインスタンド 工事中 立入禁止 フロアサイン-202

                    フロアサインスタンド 工事中 立入禁止 フロアサイン-202

                      #フィールドアーチ 両面

                      #フィールドアーチ 両面

                        サインスタンド ロードポップサイン

                        サインスタンド ロードポップサイン

                          フロアサインスタンド  「注意 足元注意」

                          フロアサインスタンド 「注意 足元注意」

                            メーカー エレクター ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 キタムラ産業 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 8,751円 11,774円 11,923円 4,712円 4,061円 34,062円 5,472円 12,122円 5,046円 6,579円 26,170円 23,520円 5,472円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目   8日目   4日目   5日目   1日目   4日目   6日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド - 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド - - 表示スタンド
                            材質(本体) その他 ポリエチレン(PE) その他 ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 - ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 高密度ポリエチレン(PE) - ABS樹脂
                            表示内容 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 533 - - - - - - - - - - - -

                            ポップアップセーフティコーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました