(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,923円
税込単価
13,115円

【特長】・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。・コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    0086876165951
  • 質量(g):
    500.0
  • トラスココード:
    819-3923
  • 材質1:
    ナイロン
  • 奥行(mm):
    533
  • 間口(mm):
    533
  • 高さ(mm):
    508
  • 色詳細:
    イエロー
  • 表示内容詳細:
    Caution(英語、フランス語、スペイン語)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9S0004

2個

11,923( 13,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
・コンパクトに収納可能なケース付きです。
・ケースから取り出すと自動的に展開します。
・ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエローの型番9S0004のページです。
型番9S0004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエロー

ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエロー

    ポップアップセーフティコーン

    ポップアップセーフティコーン

      #サインピラミッド 灰色

      #サインピラミッド 灰色

        #サインピラミッド 黄色

        #サインピラミッド 黄色

          セーフティコーン

          セーフティコーン

            自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

            自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

              フロアスタンド 本体スタンド

              フロアスタンド 本体スタンド

                ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H

                ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H

                  #サインピラミッド 本体のみ

                  #サインピラミッド 本体のみ

                    フロアスタンド 折りたたみ式

                    フロアスタンド 折りたたみ式

                      メーカー ラバーメイド エレクター ユニット ユニット ラバーメイド 中発販売 トラスコ中山 ユニット ユニット アズワン
                      通常価格 11,923円 8,751円 9,825円 9,825円 11,774円 117,578円 1,937円 2,899円 4,400円 2,306円
                      通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   2日目~   4日目   1日目   6日目   4日目   1日目~  
                      商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - - 表示スタンド
                      材質(本体) その他 その他 - - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                      表示内容 その他 その他 - - その他 その他 - - - -
                      その他 その他 - - その他 その他 その他 - - -
                      JANコード 0086876165951 - - - - - - - - -

                      ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエローのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました