(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
817円 ~ 898円
税込価格
899円 ~ 988円

【特長】・やわらかい豚クレスト革を使用しています。・手の平当て付です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    豚クレスト革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 色:
    ホワイト
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406195115
94.000
819-0549
20.5
22.5
9.5

1個

817( 899円 )

1日目

LL
4518406195122
95.000
819-0550
21.0
23.5
10.0

1個

818( 900円 )

1日目

M
4518406195108
83.000
819-0548
20
21.5
9.0

1個

898( 988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかい豚クレスト革を使用しています。
・手の平当て付です。
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

    革手袋牛クレスト マジック

    革手袋牛クレスト マジック

      革手袋牛クレスト ストレート

      革手袋牛クレスト ストレート

        革手袋牛クレスト 当付マジック

        革手袋牛クレスト 当付マジック

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

            ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

            ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

              豚クレスト(内綿付)

              豚クレスト(内綿付)

                ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                  牛本革 背縫い 黒当付

                  牛本革 背縫い 黒当付

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                      牛本革オイル加工手袋

                      牛本革オイル加工手袋

                        #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                        #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                          ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                          ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ミタニ ミタニ
                            通常価格 817円 1,188円 1,069円 1,269円 744円 959円 1,057円 954円 549円 674円 676円 1,582円 1,143円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   4日目  
                            材質1 豚クレスト革 牛クレスト革 牛クレスト革 牛クレスト革 豚革 豚クレスト革 豚クレスト革 豚クレスト革 牛床革 豚革 牛床革 - -
                            厚さ(mm) 0.7 0.8 0.8 0.8 1 0.7 1.1 0.7 1.3 0.7 1.3 - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - -
                            袖口タイプ マジック マジック - マジック マジック マジック マジック マジック - マジック - - -

                            ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました