(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ両口ハンマー

マイクロ両口ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
821円
税込単価
903円

【特長】・ヘッドの鉄平は細い釘打ちに、反対側は仕上げ打ちができまる鉄凸ヘッドで...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9015

1個

821( 903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドの鉄平は細い釘打ちに、反対側は仕上げ打ちができまる鉄凸ヘッドです。
・ヘッドを交換できます。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型でハンマーの頭部が抜けず、安心です。
【用途】
・小物細工・工芸・ホビー作業に。
・小さな打撃による調整作業に。
【材質】
・ヘッド:炭素鋼
・本体:PP、TPE、炭素鋼、特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロ両口ハンマーの型番9015のページです。
型番9015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ両口ハンマー

マイクロ両口ハンマー

    マイクロ・コンビハンマー

    マイクロ・コンビハンマー

      両口玄能(中)

      両口玄能(中)

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

          ネイルハンマー

          ネイルハンマー

            ミニ・コンビハンマー

            ミニ・コンビハンマー

              G仮枠ハンマー

              G仮枠ハンマー

                ヘッド交換ハンマー(中)

                ヘッド交換ハンマー(中)

                  ショックレスハンマー ヒッコリー柄/鉄チューブ柄/交換用ハンマーヘッド

                  ショックレスハンマー ヒッコリー柄/鉄チューブ柄/交換用ハンマーヘッド

                    無反動ハンマーグラスファイバー柄

                    無反動ハンマーグラスファイバー柄

                      無反動ナイロンハンマー(グラスファイバーシャフト)

                      無反動ナイロンハンマー(グラスファイバーシャフト)

                        無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                        無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                          無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

                          無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX オーエッチ工業 ANEX WIHA PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 821円 893円 1,286円 1,214円 1,357円 1,000円 4,453円 1,571円 7,345円 11,019円 9,701円 8,195円 10,858円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー くぎ抜きハンマー 両口ハンマー 仮枠ハンマー 両口ハンマー - 両口ハンマー ショックレスハンマー アルミニウムハンマー 銅ハンマー
                            頭部(径)(mm) 12 12 20 12 25 14 - 20 - - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 56 56 75 56 90 65 - 75 - - - - -
                            全長(mm) 180 180 265 180 265 245 - 265 - - - - -
                            頭部材質 炭素銅 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 - 炭素鋼 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 ポリウレタン(PU) - ポリアミド スチール スチール

                            マイクロ両口ハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました