(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネイルハンマー

ネイルハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,357円
税込単価
1,493円

【特長】・ヘッドの鉄平は釘打ちに、反対側は釘を抜くことができます。・鋼の芯材に...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9005

1個

1,357( 1,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドの鉄平は釘打ちに、反対側は釘を抜くことができます。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型でハンマーの頭部が抜けず、安心です。
【用途】
・家具の組み立て、取り外し作業などに。
・木工作業などに。
【材質】
・ヘッド:炭素鋼
・本体:PP、TPE、炭素鋼、特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネイルハンマーの型番9005のページです。
型番9005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネイルハンマー

ネイルハンマー

    両口玄能(中)

    両口玄能(中)

      ミニ・コンビハンマー

      ミニ・コンビハンマー

        マイクロ・コンビハンマー

        マイクロ・コンビハンマー

          ヘッド交換ハンマー(中)

          ヘッド交換ハンマー(中)

            マイクロ・ヘッド交換ハンマー

            マイクロ・ヘッド交換ハンマー

              マイクロ両口ハンマー

              マイクロ両口ハンマー

                Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                  ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)

                  ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)

                    Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                    Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                      ウレタンショックレス

                      ウレタンショックレス

                        ライトン 片手ハンマー

                        ライトン 片手ハンマー

                          メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX オーエッチ工業 SK-11 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                          通常価格 1,357円 1,286円 1,000円 893円 1,571円 1,214円 821円 29,461円 10,464円 13,720円 6,068円 2,372円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   4日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ くぎ抜きハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー - ショックレスハンマー - ショックレスハンマー -
                          頭部(径)(mm) 25 20 14 12 20 12 12 - - - - -
                          頭部(長さ)(mm) 90 75 65 56 75 56 56 - - - - -
                          全長(mm) 265 265 245 180 265 180 180 - - - - -
                          頭部材質 炭素銅 炭素銅 - 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン -

                          ネイルハンマーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました