(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ドラムジョイント 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンコー ドラムジョイント 黄 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・ドラムの中央のフタにセットして使用します。・カラーサインボード、保安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 外径(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    90
  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    217-5082
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

8Y3006 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連品外径(mm)90
高さ(mm)90本体/オプションオプション
トラスココード217-5082質量(g)45.000
材質1ポリエチレン(PE) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y3006

5個

600( 660円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムの中央のフタにセットして使用します。
・カラーサインボード、保安灯の取り付けも可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)直径×高さ::90φ×90
・ネジ2個付き
・外寸:直径×高さ(mm):90φ×90
・質量:45g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ドラムジョイント 黄の型番8Y3006のページです。
型番8Y3006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ドラムジョイント 黄

サンコー ドラムジョイント 黄

    150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

    150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

      ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック

      ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック

        ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

        ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

          ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

          ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

            ステンレスドラム缶オープン缶

            ステンレスドラム缶オープン缶

              ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

              ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

                340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                  ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

                  ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

                    セーフティ缶 タイプII

                    セーフティ缶 タイプII

                      プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

                      プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

                        ウェッジ ドラム缶傾斜ベース

                        ウェッジ ドラム缶傾斜ベース

                          コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

                          コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

                            メーカー 三甲 エスコ ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ JFEドラムサービス ミヤサカ エスコ ミヤサカ アズワン 三甲 ニューピグコーポレーション コダマ樹脂
                            通常価格 600円 5,630円 25,471円 23,512円 41,480円 27,485円 38,996円 8,300円 2,671円 31,800円 29,103円 8,955円 18,920円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   8日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - - 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 - クローズドタイプ 関連品 -
                            外径(mm) 90 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 90 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション オプション - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 217-5082 - - - - - - - - - - - -

                            サンコー ドラムジョイント 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト