(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,737円
税込単価
5,211円

【特長】・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0063

3個

4,737( 5,211円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:370×370×710
・出荷単位(本):10
・サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑
・トラスココード:854-7424
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑の型番8Y0063のページです。
型番8Y0063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

      サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

      サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

        サンコー カットコーン660H φ50 緑

        サンコー カットコーン660H φ50 緑

          サンコー カットコーン660H φ40 緑

          サンコー カットコーン660H φ40 緑

            ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

            ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

              サンコー ソフトコーン300H 緑

              サンコー ソフトコーン300H 緑

                カットコーン

                カットコーン

                  安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                  安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                    サンコー カラフルコーン700H 緑

                    サンコー カラフルコーン700H 緑

                      サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                      サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                        サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                        サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 キタムラ産業 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,737円 6,990円 6,990円 1,898円 1,898円 4,259円 2,129円 806円 1,029円 1,675円 4,663円 4,700円 4,359円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン
                            グリーン グリーン ブルー グリーン グリーン - - - - グリーン レッド - グリーン
                            縦×横(mm) 710×370 710×370 710×370 660×385 660×385 - - - - 700×380 711×380 - 708×380
                            トラスココード 854-7424 854-7425 854-7421 854-7401 854-7400 - - - - 854-7377 854-7432 - 854-7471
                            質量(g) 2100 3000 3000 1100 1100 3700.0 - - - 1000 3000 - 2900.0

                            サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました