(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー スコッチコーンM 700H 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンコー スコッチコーンM 700H 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,238円
税込単価
2,462円

【特長】・軽くて持ち運びが容易なコーンです。・反射テープにより特に夜間での視認...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 色:
    その他
  • 縦×横(mm):
    700×380
  • トラスココード:
    854-7389
  • 質量(g):
    850.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色詳細:
    イエロー/ホワイト

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

8Y0019 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプカラーコーンその他
縦×横(mm)700×380トラスココード854-7389
質量(g)850.000材質1ポリエチレン(PE)
色詳細イエロー/ホワイト - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0019

5個

2,238( 2,462円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びが容易なコーンです。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):25
・サンコー スコッチコーンM 700H 黄
・トラスココード:854-7389
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー スコッチコーンM 700H 黄の型番8Y0019のページです。
型番8Y0019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー スコッチコーンM 700H 黄

サンコー スコッチコーンM 700H 黄

    サンコー スコッチコーンM 700H 緑

    サンコー スコッチコーンM 700H 緑

      サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

      サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

        サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

        サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

            サンコー カラフルコーンM 700H 黄

            サンコー カラフルコーンM 700H 黄

              サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

              サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                  サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

                  サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

                    サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

                    サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

                      サンコー 駐車禁止コーンL 700H 赤

                      サンコー 駐車禁止コーンL 700H 赤

                        サンコー スコッチコーン700H 黄

                        サンコー スコッチコーン700H 黄

                          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,238円 2,238円 2,238円 2,238円 4,490円 1,438円 5,620円 4,490円 5,500円 5,500円 2,163円 2,830円 5,500円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン - - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            その他 グリーン/ホワイト イエロー レッド - イエロー - - - その他 レッド その他 レッド/ホワイト
                            縦×横(mm) 700×380 700×380 700×380 700×380 - 700×380 - - - 474×290 705×380 700×380 474×290
                            トラスココード 854-7389 854-7388 854-7405 854-7402 - 854-7382 - - 854-7458 854-7456 854-7484 854-7378 854-7457
                            質量(g) 850.000 850.000 850.000 850.000 - 850.000 - - 2100 2100 684.000 1000 2100

                            サンコー スコッチコーンM 700H 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト