(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白鉄板 明治山

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白鉄板 明治山

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,200円 ~ 5,700円
税込価格
3,520円 ~ 6,270円

【特長】・明治山曲げ加工を施した白鉄板です。・標識や表示板、看板等の素材として...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    鉄板
  • 色:
  • 摘要:
    明治山曲げ加工

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ
893-01900×900×0.6mm 明治山(穴8)
893-02600×900×0.5mm 明治山(穴6)
893-03600×600×0.5mm 明治山(穴4スミ)
893-06450×600×0.5mm 明治山(穴4スミ)
893-07450×450×0.5mm 明治山(穴4スミ)
白鉄板 明治山  断面図

断面図

商品情報を表示

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
穴8
571181490974
745-2403
900
0.6
900
3200

2個

4,875( 5,363円 )

6日目

穴6
4571181490981
745-2411
900
0.5
600
2200

2個

5,700( 6,270円 )

6日目

穴4スミ
4571181490998
745-2420
600
0.5
600
1500

2個

4,500( 4,950円 )

4日目

穴4スミ
4571181491025
745-2454
600
0.5
450
1100

2個

3,200( 3,520円 )

6日目

  • 注文停止中
穴4スミ
4571181491032
745-2462
450
0.5
450
960

2個

3,200( 3,520円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明治山曲げ加工を施した白鉄板です。
・標識や表示板、看板等の素材としてご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白鉄板 明治山

白鉄板 明治山

    白鉄板 普通山

    白鉄板 普通山

      白無地板 エコユニボード

      白無地板 エコユニボード

        鉄板 明治山

        鉄板 明治山

          ヘルボード

          ヘルボード

            ユニタッグ

            ユニタッグ

              ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф

              ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф

                階数表示板

                階数表示板

                  ユニット 一文字看板 鉄板

                  ユニット 一文字看板 鉄板

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!

                      メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                      通常価格 3,200円 2,500円 1,308円 2,500円 10,472円 1,322円 3,182円 770円 14,538円 1,826円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   6日目   4日目~   1日目~   2日目~   6日目   4日目   7日目  
                      商品タイプ その他 その他 フリー掲示板 その他 - - - - - -
                      材質(本体) 鉄板 鉄板 エコユニボード 鉄板 - - - エコユニボード - -
                      - - - - - - - -
                      摘要 明治山曲げ加工 - - 明治山曲げ加工 - - - - - -

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました