(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ複合板(白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ複合板(白)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,285円 ~ 2,332円
税込価格
2,514円 ~ 2,565円

【仕様】・ポリエチレン板をアルミでサンドした材料です。・材質:アルミ複合板

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 892-31:(白)300×450×3.0mm角R
  • 892-32:(白)450×600×3.0mm角R
アルミ複合板(白)  断面図

断面図

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571181445721
745-2381
450
300

4個

2,332( 2,565円 )

4日目

4571181445738
745-2390
600
450

4個

2,285( 2,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ポリエチレン板をアルミでサンドした材料です。
・材質:アルミ複合板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ複合板(白)

アルミ複合板(白)

    緑十字 矢印板

    緑十字 矢印板

      流体名表示板 120X60

      流体名表示板 120X60

        事務所表示板

        事務所表示板

          反射看板 板ノミ 白無地

          反射看板 板ノミ 白無地

            トーグ 矢印板

            トーグ 矢印板

              電気関係標識行先表示板

              電気関係標識行先表示板

                シーリングプレート

                シーリングプレート

                  白無地板 エコユニボード

                  白無地板 エコユニボード

                    ベニヤ板

                    ベニヤ板

                      合成樹脂塗料 蛍光

                      合成樹脂塗料 蛍光

                        ユニット ミニ掲示板 313-89

                        ユニット ミニ掲示板 313-89

                          グリーンクロス 黒板用シートシールW

                          グリーンクロス 黒板用シートシールW

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット トーグ安全工業 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 2,285円 29,400円 660円 719円 3,900円 19,193円 550円 1,373円 1,308円 1,112円 4,074円 33,817円 21,515円
                            通常出荷日 4日目   11日目   4日目~   6日目   9日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   6日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ フリー掲示板 - - - - - - - フリー掲示板 フリー掲示板 - 掲示板(標準タイプ) その他
                            材質(本体) アルミ複合板 - - - - - - - エコユニボード ベニヤ - カラー鋼板(0.8mm厚) -
                            - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 - - 1 - - - - 2 5.5 - - -

                            アルミ複合板(白)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました