(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白無地マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

白無地マグネット【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,932円 ~ 6,764円
税込価格
2,125円 ~ 7,440円

【仕様】・ユニット 安全掲示板 白無地マグネット。・材質/仕上:ゴムマグネット

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

892-10【特長】
・ハサミ・カッターで簡単に切ることができます。
【商品仕様】
・寸法(mm):500×500×0.8
・白
・トラスココード:745-2250
・質量:750g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット
892-021【特長】
・白無地のゴムマグネットシートです。
・カッター等でカット出来ます。
【商品仕様】
・寸法(mm):500×1000
・色:白
・トラスココード:826-3998
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ゴムマグネットシート
892-20【特長】
・ハサミ・カッターで簡単に切ることができます。
【商品仕様】
・寸法(mm):250×250×0.8
・白
・2枚1組
・トラスココード:745-2322
・質量:370g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・白無地のゴムマグネットシートです。・カッター等でカット出来ます。・寸法(mm):500×1000・色:白・色:白・トラスココード:826-3998・質量:1.5kg・ゴムマグネットシート

1個

6,764( 7,440円 )

4日目

・ハサミ・カッターで簡単に切ることができます。・寸法(mm):500×500×0.8・白・トラスココード:745-2250・質量:750g・ゴムマグネット

3個

3,575( 3,933円 )

6日目

・ハサミ・カッターで簡単に切ることができます。・寸法(mm):250×250×0.8・白・2枚1組・トラスココード:745-2322・質量:370g・ゴムマグネット

3パック

2個入り

1,932( 2,125円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板 白無地マグネット。
・材質/仕上:ゴムマグネット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白無地マグネット

白無地マグネット

    ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

    ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

      ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

      ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

        ユニタッグ

        ユニタッグ

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
            通常価格 1,932円 338円 672円 1,322円 675円
            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  

            白無地マグネットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト