(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインキュート2 (緑) 両面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#サインキュート2 (緑) 両面

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,320円 ~ 13,286円
税込価格
12,452円 ~ 14,615円

【特長】・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です・注水ウェイトと一体型のコン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
  • 両面表示
    ※888-802BGR/白無地・標識:白PET(1.5mm厚)、888-922BGR/標識:白PET

共通

  • 本体サイズ:340φ×1,017mmH
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:2.3kg(満水時約10.3kg)
  • 本体カラー:グリーン
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷・穴左2右2)、白PET樹脂(表印刷・穴左2右2)
  • 付属品:プラスチックビス8個
  • 屋外用
  • お客様組立品

外形図

♯サインキュート2 (緑) 両面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

♯サインキュート2 (緑) 両面 使用方法

(1)標識を上部ツメにかけ、付属のプラスチックビスで本体表示部に固定します。(裏面も同様)
(2)ウェイトのキャップを外して注水します。その後キャップを付け、表示面本体を上からしっかりねじ込みます。
※片面表示の場合、表面に凹凸がある方に取付け、裏面の穴もプラスチックビスで塞いでください。

使用事例

♯サインキュート2 (緑) 両面 使用例

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] その他
白無地
4571181531011
819-6094

1個

11,320( 12,452円 )

6日目

駐車禁止
駐車ご遠慮下さい
4571181531059
819-6098

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

駐車禁止
出入口につき駐車禁止
4571181531097
819-6102

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

駐車禁止
関係者以外駐車お断り
4571181531219
819-6110

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

駐車禁止
駐車禁止 NO PARKING
4571181531240
819-6113

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
駐車場 PARKING AREA
4571181531288
819-6117

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

駐輪禁止
駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING
4571181531325
819-6121

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
駐輪場 BICYCLES PARKING
4571181531363
819-6125

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
アイドリングストップ 駐停車中エンジン停止
4571181531400
819-6129

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

立入禁止
立入禁止 DO NOT ENTER
4571181531431
819-6132

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
身障者専用 RESERVED
4571181531479
819-6136

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
○○置場(責任者 正・副)
4571181531509
819-6139

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
喫煙所 ここで吸って下さい SMOKING AREA
4571181531547
819-6143

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
禁煙 ここで吸ってはいけません NO SMOKING
4571181531585
819-6147

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

[その他] その他
自転車は押して歩いてください
4571181531622
819-6151

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です
・注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です
・軽量コンパクトのため、設置場所を選びません
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインキュート2 (緑) 両面

#サインキュート2 (緑) 両面

    #サインキュート2 (緑) 片面

    #サインキュート2 (緑) 片面

      #サインキュート2 (黄) 片面

      #サインキュート2 (黄) 片面

        #サインキュート2 (黄) 両面

        #サインキュート2 (黄) 両面

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

              サインボックス(片面)

              サインボックス(片面)

                #サインボックス(両面)

                #サインボックス(両面)

                  #サインボックス本体のみ

                  #サインボックス本体のみ

                    折りたたみ矢印板

                    折りたたみ矢印板

                      アローサイン(矢印反射)

                      アローサイン(矢印反射)

                        ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                        ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                          標示スタンド サインキューブ

                          標示スタンド サインキューブ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット キタムラ産業 キタムラ産業 ユニット ユニット
                            通常価格 11,320円 10,037円 10,790円 12,319円 8,311円 9,187円 15,621円 16,907円 14,335円 25,492円 6,469円 18,322円 12,215円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   4日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - ABS樹脂 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE)
                            グリーン グリーン イエロー イエロー グリーン イエロー イエロー イエロー イエロー - - イエロー その他
                            質量(g) 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 3200.0 3200.0 3200.0 - - 4800.0 4700.0
                            材質1 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - - - - 標識:PET樹脂

                            #サインキュート2 (緑) 両面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました