(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインボックス(片面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインボックス(片面)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,621円 ~ 16,266円
税込価格
17,183円 ~ 17,893円

安定感が抜群で、シンプルなサイン。【特長】・樹脂製なので人や車に優しい安全設計...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 注水される際は、下から160mm迄(実用水位)までとなります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安定感が抜群で、シンプルなサイン。
  • 注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
  • 本体に注水できる一体型スタンド看板です。
  • 連結してバリケードにできます。
  • 片面表示
    ※881-081YE/白無地

共通

  • 本体サイズ:W475×D290×H700mm
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:3.2kg(実用水量時約35kg)
  • 本体カラー:イエロー
  • 表示サイズ:450×348×1.5mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷) ※白無地も裏印刷
  • 屋外用

※片面表示の裏面は本体と同一色です。

外形図

#サインボックス(片面) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

#サインボックス(片面) 使用例1

注水方法:キャップを外して、水を入れてください。
水は注水口の下端まで入れてください。
表示取付方法:表示はスライド式でツメに差込み固定します。

使用事例

#サインボックス(片面) 使用例2

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関係者以外立入禁止
-
4571181508129
811-5965

1個

16,266( 17,893円 )

6日目

[その他] その他
進入禁止
4571181508143
811-5967

1個

16,266( 17,893円 )

6日目

[その他] その他
専用駐車場
4571181508167
811-5969

1個

16,266( 17,893円 )

6日目

駐車禁止
-
4571181508181
811-5971

1個

16,266( 17,893円 )

6日目

[その他] その他
P駐車場
4571181508204
811-5973

1個

16,266( 17,893円 )

6日目

駐輪禁止
-
4571181508228
811-5975

1個

16,266( 17,893円 )

6日目

[その他] その他
駐輪場
4571181508242
811-5977

1個

16,266( 17,893円 )

6日目

[その他] その他
白無地
4571181508266
811-5979

1個

15,621( 17,183円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定感が抜群で、シンプルなサイン。
【特長】
・樹脂製なので人や車に優しい安全設計です
・表示面が大きいので訴求力抜群です
・本体注水式なのでウェイトは必要ありません
・注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ
・連結してバリケードにできます
【用途】
・屋外での表示、区画整理に最適です

(i)ご注意

  • 注水される際は、下から160mm迄(実用水位)までとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインボックス(片面)

サインボックス(片面)

    フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

    フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

      アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

      アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

        #サインボックス本体のみ

        #サインボックス本体のみ

          標示スタンド サインキューブ

          標示スタンド サインキューブ

            標示スタンドバック見守りくん

            標示スタンドバック見守りくん

              フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

              フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

                ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

                ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

                  フロアサインスタンド これより先 立入禁止 フロアサイン-204

                  フロアサインスタンド これより先 立入禁止 フロアサイン-204

                    フロアサインスタンド 点検中 立入禁止 フロアサイン-207

                    フロアサインスタンド 点検中 立入禁止 フロアサイン-207

                      フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208

                      フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208

                        フロアサインスタンド 600×280mm

                        フロアサインスタンド 600×280mm

                          フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206

                          フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ヨシオ ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 15,621円 4,605円 20,000円 14,335円 12,215円 6,362円 6,948円 6,253円 6,090円 5,472円 5,472円 5,046円 4,377円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   4日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            イエロー イエロー オレンジ イエロー その他 オレンジ - - - - - - -
                            質量(g) 3200.0 1000.0 - 3200.0 4700.0 - 1500.0 1500.0 - - - - -
                            材質1 標識:透明PET樹脂 裏印刷 表示ステッカー:PVCステッカー - - 標識:PET樹脂 - ポケット表示部:軟質ビニール 本体:ポリプロピレン ポケット表示部:軟質ビニール - - - - -

                            サインボックス(片面)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました