(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ターナブル名札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ターナブル名札

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,588円 ~ 3,988円
税込価格
3,947円 ~ 4,387円

【特長】・180度回転ロックで表示の表裏切り替えができる名刺ホルダーです。【用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安全ピンとクリップのハイブリッドタイプ
型番サイズ材質用紙サイズ備考
877-62690×110mmソフトPP他70×100mm10個1組
877-62775×100mm55×90mm
ユニット ターナブル名札  製品仕様関連画像1
ユニット ターナブル名札  製品仕様関連画像2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
摘要
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
用紙サイズ/70×100mm
90×110
4976049080050
745-0311
116.000

2個

3,988( 4,387円 )

6日目

用紙サイズ/55×90mm
75×100
4976049080067
745-0320
100.000

2個

3,588( 3,947円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・180度回転ロックで表示の表裏切り替えができる名刺ホルダーです。
【用途】
・社内ではオモテ、昼食時の外出時はウラなど使い分けができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ターナブル名札

ユニット ターナブル名札

    ユニット 標識 緊急時連絡表

    ユニット 標識 緊急時連絡表

      デザインシール

      デザインシール

        フリー掲示板 5タイプ

        フリー掲示板 5タイプ

          短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中

          短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中

            マジックフリー垂れ幕

            マジックフリー垂れ幕

              ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

              ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                整理整頓標識

                整理整頓標識

                  テジタル数字型無災害記録表

                  テジタル数字型無災害記録表

                    ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                    ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                      デジタル数字札交換用

                      デジタル数字札交換用

                        ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

                        ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

                          掲示物垂れ幕

                          掲示物垂れ幕

                            メーカー ユニット ユニット ミツギロン工業 ユニット ユニット KEIAI(敬相) ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット KEIAI(敬相)
                            通常価格 3,588円 3,095円 1,416円 7,575円 1,690円 18,688円 1,682円 1,450円 44,644円 43,966円 1,543円 974円 7,813円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ クリップ式 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ソフトPP他 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット ターナブル名札のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            名札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました