(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交通安全バリケード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交通安全バリケード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,578円
税込価格
17,136円

【製品仕様】・ユニット、交通安全バリケード・片面表示・サイズ:800×1200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バリケード
  • 材質(本体):
    その他
  • 質量(g):
    6900.000
  • 材質1:
    バリケード:鉄製アングル
  • 寸法(mm):
    バリケード:800×1200、表示板:300×1095
  • 材質2:
    表示板:鉄板
  • 横(mm):
    バリケード:1200、表示板:1095
  • 縦(mm):
    バリケード:800、表示板:300

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
サイズ材質重量
800×1,200mm
(表示板:300×1,095mm)
7.5kg
交通安全バリケード 仕様

表示板 穴位置寸法図(mm)

使用方法・使用事例

使用事例

交通安全バリケード 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
車両通行止(自転車は除く) 時から 時まで
744-8295
4571181506590

1個

15,578( 17,136円 )

6日目

駐車禁止
744-8309
4571181506606

1個

15,578( 17,136円 )

6日目

自転車放置禁止 ここへ自転車を放置する事を禁ず
744-8317
4571181506613

1個

15,578( 17,136円 )

6日目

  • 注文停止中
歩行者通路 時から 時まで
744-8325
4571181506620

1個

15,578( 17,136円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ユニット、交通安全バリケード
・片面表示
・サイズ:800×1200mm(表示板:300×1095mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交通安全バリケード

交通安全バリケード

    看板ウエイト

    看板ウエイト

      バリケード看板用板

      バリケード看板用板

        ディックフェンス

        ディックフェンス

          単管バリケード クランプカバー

          単管バリケード クランプカバー

            フェンス用ベース 鉄製

            フェンス用ベース 鉄製

              フェンスフェンス

              フェンスフェンス

                工事用ナイロンバック

                工事用ナイロンバック

                  バリアフェンス(1050シリーズ)

                  バリアフェンス(1050シリーズ)

                    バリケード看板 鉄製

                    バリケード看板 鉄製

                      プラバー

                      プラバー

                        グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

                        グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

                          1000×550×450mm視線誘導ブロック

                          1000×550×450mm視線誘導ブロック

                            メーカー ユニット 三甲 ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 ユニット トラスコ中山 グリーンクロス エスコ
                            通常価格 15,578円 7,238円 6,570円 12,805円 12,727円 6,247円 7,011円 26,894円 17,999円 9,420円 6,051円 22,945円 48,250円
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目   4日目~   1日目   6日目   8日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   8日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ バリケード 重石 工事用フェンス 工事用フェンス バリケード - 工事用フェンス - 工事用フェンス バリケード バリケード 工事用フェンス その他
                            材質(本体) その他 その他 - - EVA樹脂 - その他 - - その他 - その他 ポリエチレン(PE)
                            質量(g) 6900.000 - 2200.0 5000.0 - - - - - 7200.000 - - -
                            材質1 バリケード:鉄製アングル - - ポリプロピレン - - - - - 鉄製・穴(10×45mm)上2 - - -
                            寸法(mm) バリケード:800×1200、表示板:300×1095 - 600×900 1214×1500 - - - - - バリケード/800×1200・板/600×900 - - -

                            交通安全バリケードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました