(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア用蓄光ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:863-681
ドア用蓄光ステッカー ドアヨウチクコウステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,755円
税込単価
1,931円

【特長】・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。・ドアの場所が一目で分...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

型番

863-681 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 中輝度蓄光
  • 2枚1組
型番サイズ
863-68060×60mm
863-682
863-681120×120mm
863-683
ドア用蓄光ステッカー  製品の基本仕様・特長01
ドア用蓄光ステッカー  製品の基本仕様・特長02
 
商品情報を表示

863-681 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863-681

おす/PUSH
120×120mm
4571181414741
744-6144
14.000

5個

1,755( 1,931円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
・ドアの場所が一目で分かります。
【用途】
・ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドア用蓄光ステッカーの型番863-681のページです。
型番863-681に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア用蓄光ステッカー

ドア用蓄光ステッカー

    消防設備ステッカー

    消防設備ステッカー

      蓄光ドア表示ステッカー

      蓄光ドア表示ステッカー

        安全標識 (立入禁止)

        安全標識 (立入禁止)

          手スリ用標語

          手スリ用標語

            規制標識 (構内用)

            規制標識 (構内用)

              標識 「頭上注意」

              標識 「頭上注意」

                蛍光ステッカー

                蛍光ステッカー

                  横型指導標識 ↑頭上注意

                  横型指導標識 ↑頭上注意

                    ユニット 避難器具 → ステッカー

                    ユニット 避難器具 → ステッカー

                      足場関係標識

                      足場関係標識

                        標識土足厳禁 エコユニボード

                        標識土足厳禁 エコユニボード

                          衛生標識

                          衛生標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 809円 813円 1,416円 674円 1,320円 13,457円 600円 943円 2,247円 2,475円 831円 360円 831円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   9日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   6日目  
                            形状 角型 角型 丸型 - - - - - - 角型 - - -
                            仕様 蓄光タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ - - - - 標準タイプ - 蓄光タイプ - - -
                            材質(本体) 蓄光ステッカー PVCステッカー 蓄光ステッカー - - - - - - 蓄光ステッカー - - -
                            取付仕様 粘着付(セパレーター台紙付) 粘着付(セパレーター台紙付) 粘着付(セパレーター台紙付) - - - - - - 粘着付(セパレーター台紙付) - - -
                            仕様詳細 片面表示 片面表示 片面表示 - - - - 屋内用 - - - - -

                            ドア用蓄光ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            863-680
                            863-682
                            863-683
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                            836円

                            ( 920円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            おす/PUSH60×60mm4571181414734744-61364.000

                            809円

                            ( 890円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ひく/PULL60×60mm4571181414758744-61524.000

                            1,755円

                            ( 1,931円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ひく/PULL120×120mm4571181414765744-616114.000

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました