(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
623円
税込単価
685円

【特長】・切削性に優れ、作業時間を短縮します。・耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    油性
  • 色:
    黄色透明液体
  • 容量(ml):
    100
  • 主成分:
    潤滑基油
  • JANコード:
    4960833854002
  • トラスココード:
    868-2768
  • 質量(g):
    105

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類液状性質油性
黄色透明液体容量(ml)100
主成分潤滑基油JANコード4960833854002
トラスココード868-2768質量(g)105

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

854

1個

623( 685円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性に優れ、作業時間を短縮します。
・耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長させます。
・ステンレスの切削に最適です。
【商品仕様】
・容量(ml):100
・容器:ボトル
・JANコード:4960833854002
・トラスココード:868-2768
・質量:105g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット ステンレス用ドリルオイル100mlの型番854のページです。
型番854に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

    100ml 切削オイル(ステンレス用)

    100ml 切削オイル(ステンレス用)

      1.0L  磁気ボール盤用切削液(水溶性)

      1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

        植物性切削油“サスがレボー”

        植物性切削油“サスがレボー”

          タッピングオイル/スプレー

          タッピングオイル/スプレー

            水溶性研削液 GRV-10908  18L

            水溶性研削液 GRV-10908 18L

              高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

              高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                  水溶性研削液 GRV-10808  18L

                  水溶性研削液 GRV-10808 18L

                    切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

                    切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

                      MCP-100 カッティングペースト

                      MCP-100 カッティングペースト

                        切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                        切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                          水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)

                          水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)

                            メーカー エーゼット エスコ エスコ レプコ 友和 コスモステクノ・コーポレーション ミスミ トラスコ中山 コスモステクノ・コーポレーション 住鉱潤滑剤 マーベル 住鉱潤滑剤 トラスコ中山
                            通常価格 623円 609円 2,849円 2,646円 992円 12,080円 9,570円 17,296円 14,860円 32,135円 900円 36,900円 20,404円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   5日目   1日目~   3日目   4日目   1日目   4日目   1日目~  
                            種類 液状 液状 液状 - - 液状 液状 液状 液状 液状 - 液状 液状
                            性質 油性 - 水溶性 油性 難切削 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 - 不水溶性 水溶性
                            黄色透明液体 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 100 - - - - - - - - - - - -
                            主成分 潤滑基油 - - - - - - - - - - - -

                            エーゼット ステンレス用ドリルオイル100mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト