(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
960円
税込価格
1,056円

【仕様】・優美なアクリル製です。・材質:アクリル白板・質量(g):15.000

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:アクリル(両面テープ付)
型番サイズ
843-01120×50×2mm厚
843-02
843-04
843-06
843-07
843-12
型番サイズ
843-2050×120×2mm厚
843-21
843-22
843-23
843-25
843-27
843-28
843-29
ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50  製品仕様01
ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50  製品仕様02

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50  使用事例01

843-22

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 脱脂綿・布等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい
4571181411054
743-6858
120×50×2厚

4個

960( 1,056円 )

4日目

お互いに清潔にしましょう
4571181411061
743-6866
120×50×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい
4571181411078
743-6874
120×50×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

ご使用後は必ず水をお流し下さい
4571181411092
743-6891
120×50×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

扉の開閉はお静かに願います
4571181411108
743-6904
120×50×2厚

4個

960( 1,056円 )

1日目

備え付の紙以外は御使用にならないで下さい
4571181411115
743-6912
120×50×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 脱脂綿・布等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい
4571181411122
743-6947
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

1日目

お互いに清潔にしましょう
4571181411139
743-6955
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい
4571181411146
743-6963
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

ご使用後は必ず水をお流し下さい
4571181411153
743-6971
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

備え付の紙以外はご使用にならないで下さい
4571181411160
743-6980
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい
4571181411177
743-6998
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

洋式 WESTERN STYLE
4571181411184
743-7005
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

和式 JAPANESE STYLE
4571181411191
743-7013
50×120×2厚

4個

960( 1,056円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・優美なアクリル製です。
・材質:アクリル白板
・質量(g):15.000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50

ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50

    ドア表示板(アクリル白板タイプ)

    ドア表示板(アクリル白板タイプ)

      事務所表示板

      事務所表示板

        階数表示板

        階数表示板

          ユニット ドア表示板 開閉

          ユニット ドア表示板 開閉

            ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

            ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

              ユニット 一文字看板 鉄板

              ユニット 一文字看板 鉄板

                表示板取付ベース 表示板付

                表示板取付ベース 表示板付

                  表示補助板 反射 平リブ付

                  表示補助板 反射 平リブ付

                    室名表示板 休憩室

                    室名表示板 休憩室

                      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

                      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

                        室名板(両面テープ付)

                        室名板(両面テープ付)

                          トーグ 矢印板

                          トーグ 矢印板

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トーグ安全工業
                            通常価格 960円 636円 719円 770円 2,565円 26,400円 14,538円 9,750円 2,110円 750円 1,330円 1,695円 19,193円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   6日目   4日目   1日目~   6日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - -
                            材質(本体) アクリル白板 - - エコユニボード - - - - - - エコユニボード - -
                            取付仕様 両面テープ - - - - - - L字型取付金具固定 平リブ - 4箇所穴 - -
                            質量(g) 15.000 - 70 - - - - - 270.000 - 190 70 -

                            ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト